ZHCU762A
March 2021 – March 2022
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概要
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
三相 ANPC 逆变器架构概述
2.2.2
LCL 滤波器设计
2.2.3
电源开关器件选择
2.2.4
GaN 功率级
2.2.5
电压感测
2.2.6
电流感测
2.2.7
系统电源
2.2.7.1
隔离式偏置电源
2.2.8
Si 栅极驱动器电路
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件和软件要求
3.1.1
硬件
3.1.2
软件
3.2
用交流电阻负载测试 TIDA-010210
3.2.1
测试设置
3.2.2
试验结果
3.3
在 PFC 操作中测试 TIDA-010210
3.3.1
测试设置
3.3.2
试验结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.1.3
Altium 工程
4.1.4
Gerber 文件
4.1.5
装配图
4.2
工具与软件
4.3
支持资源
4.4
商标
5
关于作者
6
修订历史记录
特性
采用 GaN 开关的三相逆变器和 PFC 的功率级
800V 系统中额定电压为 600V 的开关(三个级别导致的)
使用 C2000 的 CLB 提供全新的板载保护功能
Iso 四通道驱动器支持高频运行 (100 KHz)
基于分流器的电流感测功能(在温度范围内提供高精度和高线性度)
电流高达 16A 的电源模块(交流侧)
高开关频率 (100 kHz) 和高效率(满载时 >98%)可实现高功率密度
双向操作,方向转换 <1ms
低元件应力有助于提高系统可靠性
与使用 9 个 PWM 的标准实现方案相比,此优化型控制方案只需 6 个 PWM
降低成本 - 每个臂有四个高频开关(与六个相比)
实时安全操作,无需额外费用