ZHCU762A March 2021 – March 2022
通常在逆变器信号路径中的三个点进行电压感测以协助进行控制:在主输出继电器之前和之后,以及在正和负总线电压下。通过启用继电器两侧的测量功能,控制系统可以在连接之前锁定电网电压和频率,从而防止出现任何不匹配问题。类似地,正总线电压和负总线电压的感测有助于在正半个周期和负半个周期内分别微调占空比,以防止任何总线电压不匹配。
所有三种传感拓扑结构相似。首先,使用电阻网络将 PGND 用作虚拟中性点。使用一系列大电阻值来衰减高压信号。将 1.65V 失调电压添加到已衰减的中性点,从而将电压信号置于 TLV9004 输入范围的中间位置,然后使用 C2000™ MCU 中的 ADC 测量来自相电压的衰减值。图 2-10 所示为此感测的布局。
图 2-10 高压感测信号路径