ZHCU762A March 2021 – March 2022
若要为每个电源卡生成隔离式偏置电源,需使用 SN6501 变压器驱动器来驱动适合电源轨的变压器,目的是驱动每种类型的电路板中使用的特定电源开关器件,因为每个电路板有两个开关器件,而每个电路板有两个隔离式偏置电源。
对于 TI 的 GaN 器件 LMG3410R050,需要一个 12V 输出。这是使用 SN6501 变压器驱动器和采用倍压器配置的 Würth Elektronik 750313638 变压器生成的,如图 2-13 中所示。
图 2-13 用于 GaN 电源板的 SN6501 偏置电压电源对于慢速开关 Si 电源板,使用 +12V、-5V 驱动器来驱动 FCH040N65S3 Si MOSFET。SN6501 变压器驱动器以及采用推挽式配置的 Würth Elektronik 750342879 变压器一同用于产生 17V 电源。基于 TL431 的电平转换电路将其转换为 +12V、-5V 电源。具体电路如图 2-14 所示。
图 2-14 用于 Si 电源板的 SN6501 偏置电压电源