本设计中的 DUT 的设置和运行涉及以下几个部分:
- 一块 TIDA-010210 主板 (TIDA-010210-MB-E2)
- J75 标题:引脚 1 和引脚 2 之间的跳线
- 将 750344413 更改为 750343810(L2、L4、L6)
- 六个基于 GaN 的 TIDA-010210 电源卡 (TIDA-010210-GaN-E3)
- 三个基于 Si 的 TIDA-010210 电源卡 (TIDA-010210-Si-E2)
- TMDSCNCD280049C 控制卡:
- S2 开关:从向下 (DOWN) 位置更改为向上 (UP) 位置
- S3 开关:从向上 (UP) 位置更改为向下 (DOWN) 位置
- Mini USB 电缆
- 笔记本电脑或其他计算机
对本设计进行供电和评估所需的测试设备如下:
- 用作电路板初级电源的 >12V/2A 台式电源
- >11kW 交流电源
- >11kW/800V 直流负载
- 用于直流链路输入的 >1000V/10A 电源
- >6.6kW 电阻交流负载
- 四通道电能质量分析仪