ZHCU762A March   2021  – March 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概要
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三相 ANPC 逆变器架构概述
      2. 2.2.2 LCL 滤波器设计
      3. 2.2.3 电源开关器件选择
      4. 2.2.4 GaN 功率级
      5. 2.2.5 电压感测
      6. 2.2.6 电流感测
      7. 2.2.7 系统电源
        1. 2.2.7.1 隔离式偏置电源
      8. 2.2.8 Si 栅极驱动器电路
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 用交流电阻负载测试 TIDA-010210
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 试验结果
    3. 3.3 在 PFC 操作中测试 TIDA-010210
      1. 3.3.1 测试设置
      2. 3.3.2 试验结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5关于作者
  11. 6修订历史记录

三相 ANPC 逆变器架构概述

图 2-2 中显示了 ANPC 拓扑的基本架构。

GUID-20210302-CA0I-BQCS-NT0R-Z1BV0LFLW1PD-low.gif图 2-2 ANPC 三相逆变器架构

为了简化分析,可以分离出一条桥臂,如图 2-3 中所示。

GUID-20210302-CA0I-L2BJ-MHFV-ZNW88ZWFCMR4-low.gif图 2-3 ANPC 单相逆变器桥臂

可以看出,每相有六个开关。虽然可以有各种开关方案来控制该功率级,但我们选择了相对简单的方案以降低复杂性。由 Q1、Q5 和 Q2 组成的电路上半部分在正半个周期内为激活状态,由 Q4、Q6 和 Q3 组成的电路下半部分在负半个周期内为激活状态。Q2 和 Q3 是慢开关,分别在正半个周期和负半个周期内将电感器连接到 Q1 和 Q5 或 Q4 和 Q6 的上部高频开关对。每个高频开关对在其相应的半个周期内作为同步降压转换器运行。图 2-4 和图 2-5 中详细介绍了开关方案。

GUID-20210302-CA0I-NBTT-FBGP-XGK89LGLFSRQ-low.gif图 2-4 电感器连接到 V+
GUID-20210302-CA0I-69JV-0VXS-N3ZBJ0JSRKZB-low.gif图 2-5 电感器连接到 N (+ve)

图 2-4 和图 2-5 显示电路在此相位的正半个周期内的工作情况。红色的元件是导通的元件,黑色的元件是关闭的元件。可以看出,Q2 在整个半个周期内保持开启状态。当 Q1 打开时,电路处于激活模式,建立了从 V+ 到电感器的电流,如图 2-4 所示。由于 Q1 和 Q2 都接通,电感器的开关节点连接到 V+。现在,开关 Q3 和 Q4 必须一起承受完全总线电压。为避免总线电压在这些器件之间分布不均匀(器件寄生不均匀导致的),Q6 也保持开启,以便中心节点连接到中性点,在 Q3 和 Q4 之间平均分配电压。当 Q1 和 Q6 在如图 2-4 和图 2-5 所示状态之间的死区时间内同时关闭时,电感器电流只能流过 Q5 和 Q2 的体二极管(保持打开)。在如图 2-5 所示的续流模式下,Q5 充当同步二极管,将电感器的开关节点连接到中性点。开关 Q3 和 Q4 之间只有一半的总线电压,因此无需保持 Q6 接通来实现电压平衡。

GUID-20210302-CA0I-TTPW-LKQ7-LF1SPCFVPBQG-low.gif图 2-6 电感器连接到 V-
GUID-20210302-CA0I-1VJM-WG1F-CGD8B5356TFR-low.gif图 2-7 电感器连接到 N (-ve)

与正半个周期内的操作类似,图 2-6 和图 2-7 说明了 ANPC 功率级在负半个周期内的工作情况。Q3 在负半个周期的整个持续时间内保持开启状态。

图 2-6 显示电感器通过 Q4 和 Q3 连接到 V- 的工作模式操作。与正半个周期内的操作类似,Q5 也在该工作模式操作中保持开启,以平衡 Q1 和 Q2 之间的电压应力。在如图 2-7 所示的续流模式下,通过 Q6 和 Q3 维持电感器电流,将电感器开关节点连接到中性点。