ZHCU762A March   2021  – March 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概要
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三相 ANPC 逆变器架构概述
      2. 2.2.2 LCL 滤波器设计
      3. 2.2.3 电源开关器件选择
      4. 2.2.4 GaN 功率级
      5. 2.2.5 电压感测
      6. 2.2.6 电流感测
      7. 2.2.7 系统电源
        1. 2.2.7.1 隔离式偏置电源
      8. 2.2.8 Si 栅极驱动器电路
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 用交流电阻负载测试 TIDA-010210
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 试验结果
    3. 3.3 在 PFC 操作中测试 TIDA-010210
      1. 3.3.1 测试设置
      2. 3.3.2 试验结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5关于作者
  11. 6修订历史记录

方框图

图 2-1 方框图

该参考设计采用模块化结构,便于更换电源开关器件,从而易于进行相互比较。以下电路板协同工作以形成此三相逆变器参考设计:

  • 一块主板,包括 LCL 滤波器、传感电子器件、偏置电源、开关继电器和冷却风扇。
  • 一块支持 DSP 的 TMDSCNCD280049C 控制卡。
  • 六个以 100 kHz 频率开关的电源卡,包括 GaN 电源开关器件和隔离偏置电源。
  • 三个以 100 Hz 和 120 Hz 频率开关的电源卡,包括 Si 电源开关器件、栅极驱动器和隔离偏置电源。

尽管该电路板可以接受来自外部电源的 12V 偏置电源,但它可以添加一个可从高压直流总线运行的辅助电源。