ZHCU719B December 2019 – November 2025
i.MX 7Dual 系列处理器用于高性能处理,具有低功耗要求,也结合了高度的功能集成。这些处理器可满足不断增长的互联和便携式设备市场的需求。i.MX 7Dual 处理器由三个内核组成(根据器件型号不同,2 × Arm®Cortex®-A7 内核在 800MHz 至 1.2GHz 频率下运行,还有一个 Cortex®-M4 内核在 200MHz 下运行)。该处理器提供 32 位 DDR3 - 1066 存储器接口,还支持 DDR3L、LPDDR2 和 LPDDR3 接口(本设计中使用 DDR3L)。该处理器具有多个其他接口,如以太网、EPD 控制器、MIPI CSI、DSI 和 LCD 接口、WLAN、蓝牙、GPS、显示器、摄像头传感器,并且还有增强的安全性和防篡改功能。附录 A 中详细列出了 iMX7D 处理器上每个引脚的映射。
| 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|
| i.MX 7 系列 32 位 MPU、双 ARM | NXP | MCIMX7D7DVM10SC |