ZHCU593A November 2018 – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
为了实现简单、低成本、低功耗设计,选择了 TDC7201 时数转换器而不是高速 ADC 来测量延时时间。TDC7201 配置为短时间测量模式,使用了器件的两个内核,使测量精度达到 0.25ns。该配置可实现真空中系统测量精度约 7.5cm,或单模光纤(折射率 1.444)精度 5cm。由于驱动 TDC7201 的模拟前端带宽较高,整个测量在考虑所有误差来源后可实现精度小于 10cm。有关 TDC7201 短时间测量模式的更多信息,请参阅使用 TDC7201 进行短时间测量应用报告。
为了控制所有组件并处理来自 TDC7201 的数字信息,此设计使用了德州仪器 (TI) MSP430 MSP430FF5529 微控制器 LaunchPad™。MSP430FF5529 是 TI 低功耗系列微处理器之一,LaunchPad™ 接口支持轻松即插即用设计,可使用通用串行总线 (USB) 电缆直接连接到计算机 GUI。该微控制器负责命令触发激光二极管设置时间,并处理来自 TDC7201 的信息。