ZHCU593A November 2018 – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
TLV360x 和 TLV350x 系列推挽输出比较器分别具有 2.5ns 和 4.5ns 的超短传播延迟,并能在 2.4V 到 5.5V 的电压范围内工作。这两款比较器还具有轨到轨输入共模范围,因此非常适合低压应用。单端推挽输出直接驱动 CMOS 或晶体管-晶体管逻辑 (TTL)。同样,TLV3603 具有可调节迟滞功能,可配置为抑制系统噪声。
微型封装可以使其满足便携式和空间受限的应用。
图 2-5 展示了 TLV3501 和 TLV3601 的方框图。
图 2-5 TLV3501/3601 方框图