ZHCU593A November 2018 – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
OPA858 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBP) 可为需要在数十至数百千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。
图 2-3 和 图 2-4 展示了当将 OPA858 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时所依据的带宽范围为:从直流到左轴上计算得出的 f-3dB 频率。OPA858 封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
图 2-3 OPA858 带宽和噪声性能与光电二极管电容的关系
图 2-4 OPA858 带宽和噪声性能与反馈电阻的关系