ZHCU593A November 2018 – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
噪声仿真使用和 图 2-7 中相同的电路。图 2-9 显示了在 OPA858 输出节点测量的放大器系统输出噪声。在 10kΩ 跨阻增益条件下,总仿真输出噪声为 1.245mVrms(无滤波)。该数值低于 Topic Link Label2.4.1.3 中的预测值 1.3mVrms,因为使用一阶近似值计算出的电路噪声增益与模型相比并不精确。但是,计算仍可作为合理精确预测,有助于初始设计注意事项。
图 2-9 OPA858 放大器链仿真输出噪声