ZHCU593A November 2018 – April 2022 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
表 1-1 列出了适用于此参考设计的关键规格。
| 参数 | 技术规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 电源电压 | 5V 外部电源 | 请参阅 Topic Link Label2.2.4 |
| 模拟带宽 | 增益为 10kΩ 时 > 200MHz | 请参阅 Topic Link Label2.4.1.1 |
| 上升和下降时间 | < 1.5ns | 请参阅 表 3-1 |
| 平均精度 | < 1cm | 请参阅 Topic Link Label3.2.2.1.2 |
| 标准差 | < 7cm | 请参阅 Topic Link Label3.2.2.1.2 |
| 最大放大器输出信号摆幅 | 2.5 VPP | 请参阅 Topic Link Label3.2.2.1.1.4 |