ZHCT991 November   2025 TPS563252 , TPSM863252

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1EMI的噪声来源
    1. 1.1 低频段(lt30MHz)EMI噪声来源
    2. 1.2 高频段(gt30MHz)EMI噪声来源
  4. 2Buck电路中影响EMI的因素分析
    1. 2.1 Buck电路中的EMI噪声分析
    2. 2.2 Buck电路中改善EMI的方法
  5. 3Buck Converter电路中影响EMI的因素分析
  6. 4Buck Module电路中影响EMI的因素分析
  7. 5实验结果
  8. 6总结
  9. 7参考资料

Buck Converter电路中影响EMI的因素分析

本节以TPS563252EVM为例,分析Buck Converter电路中影响EMI的因素,并分析其为了降低EMI在布局布线中做出了那些考虑。图 3 为TPS563252EVM的布局布线图。

 TPS563252EVM layout 图 3 TPS563252EVM layout

TPS563252芯片为内部自举的结构,因此无需外部配置自举电容和自举电阻,较好地改善了图2中关键功率回路②引入的寄生效应。

 图4 TPS563252EVM
对于关键功率回路①的优化 图 4 图4 TPS563252EVM 对于关键功率回路①的优化

对于关键功率回路①即输入功率回路,如图 4 所示,评估板在设计时考虑了使用覆铜连接Buck芯片与输入电容,尽可能地减小寄生电感。同时评估板将输入电容尽可能地接近芯片放置,以减小电流回路面积。此外,输入电容中较小容值的电容需要距离芯片输入引脚Vin更近放置,因为较小的容值在高频状态下具备更低的回路阻抗,距离芯片放置越近,可以更有效地减小电流回路面积,从而降低高频电流噪声的干扰。以上举措减小了电流回路面积,降低了回路的寄生电感,有效改善了振铃问题,同时回路面积的缩小也有助于降低辐射发射EMI,改善系统表现。

 图5 TPS563252EVM
对于高频换向节点的优化 图 5 图5 TPS563252EVM 对于高频换向节点的优化

如图 5 所示,对于高频换向节点SW,评估板采用了覆铜方式连接芯片与输出电感,有效降低了寄生电感,改善了振铃效应。因此,当SW引脚距离输出电感足够近时,即芯片包含输出电感,为Buck Module的形式,其EMI会有更好的表现。