ZHCT991 November   2025 TPS563252 , TPSM863252

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1EMI的噪声来源
    1. 1.1 低频段(lt30MHz)EMI噪声来源
    2. 1.2 高频段(gt30MHz)EMI噪声来源
  4. 2Buck电路中影响EMI的因素分析
    1. 2.1 Buck电路中的EMI噪声分析
    2. 2.2 Buck电路中改善EMI的方法
  5. 3Buck Converter电路中影响EMI的因素分析
  6. 4Buck Module电路中影响EMI的因素分析
  7. 5实验结果
  8. 6总结
  9. 7参考资料

Buck Module电路中影响EMI的因素分析

本节以TPSM863252EVM为例,分析Buck Module电路中影响EMI的因素,并分析其为了降低EMI在布局布线中做出了那些考虑。图 6 为TPSM863252EVM的布局布线图。

 TPSM863252EVM layout 图 6 TPSM863252EVM layout

TPSM863252芯片同样为内部自举的结构,改善了功率回路②即Buck电路中驱动回路的寄生影响,降低了驱动回路这部分对于系统的EMI噪声干扰。

 TPSM863252EVM对于关键回路①的优化 图 7 TPSM863252EVM对于关键回路①的优化

如图 7 所示,对于关键功率回路①,评估板在设计时考虑了使用覆铜连接Buck芯片与输入电容,尽可能地减小寄生电感。同时评估板将输入电容尽可能地接近芯片放置,以减小电流回路面积。同样,较小容值的电容距离芯片更近放置,有效减小了电流回路面积,降低了回路的寄生电感,改善了振铃问题,同时也有助于降低辐射发射EMI,改善系统表现。

值得强调的是,对于高频换向节点SW,由于TPSM863252为Buck Module的形式,SW节点与输出电感在芯片内部连接,有效降低了寄生电感,其EMI理论上会有更好的表现。