ZHCT961A July 2025 – March 2026 UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
UCC272xx 和 UCC273xxA 器件是高电流半桥驱动器系列,经过优化,可在需要快速开关和高功率的工业和汽车环境中驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。该系列包含 15 个以上的通用器件,每个器件都有具体差异。在本产品概述中,将重点介绍所有产品的优势,旨在帮助工程师选择合适的驱动器。
已优化
UCC272xx 和 UCC273xxA 具有 3A/3A 和 3.7A/4.5A 的驱动电流,可降低开关损耗并提升高功率系统的整体效率。这种驱动能力与 3mm× 3mm VSON 等小型封装选项相结合,使 UCC272xx 和 UCC273xxA 系列成为用途最广泛的半桥系列之一。丰富的 GPN 和功能集可帮助为您的应用找到一个选项。
特性
UCC273xxA 系列通过提供输入互锁和使能功能来扩展 UCC272xx 系列。输入互锁是内置的逻辑功能,能防止击穿事件。如果同时输出半桥的高侧和低侧,电流会“通过”并损坏晶体管。功率 FET 并不便宜,因此提供了互锁作为保护电路板的预防措施。在设计使能功能时,会增设一个引脚,因此仅在 10 引脚 DRC 可订购器件中提供。如果使能发送为低电平,则无论 IC 接收到什么输入信号,都会阻止驱动器输出。该特性的一个扩展优势是 UCC273xxA 在禁用时以较低的静态电流运行,典型值仅为 3μA。这会降低系统的功耗,有助于优化设计效率。
稳健
UCC272xx 和 UCC273xxA 的 120V VHB 和 -(28VDD)V 负瞬态处理能力为驱动器提供了足够的安全裕量和缓冲空间,使其无需借助外部元件即可在嘈杂的环境中正常运行。集成自举二极管设计用于处理快速开关的高应力。如前所述,互锁逻辑有助于防止损坏晶体管,一旦损坏晶体管,会显著增加电路板成本。
| 产品特性 | 产品优势 | 关键应用 |
|---|---|---|
120V VHB、3.7A/4.5A 驱动 | 在快速开关环境中具有稳健性 | 机架和服务器电源 HEV/EV 车载充电器 双向直流/直流转换器 光伏逆变器 牵引逆变器 |
-(28V-VDD) 开关瞬态处理 | 适合在运行时处理瞬态和噪声 | |
6V 和 8V UVLO 选项 | MOSFET 和 IGBT 应用 | |
3mm × 3mm 封装选项 | 功率密度 |
在讨论了产品系列的特性之后,考虑这些特性可以如何改进系统设计的。
系统要求 | 系统优势 |
|---|---|
尺寸 | 3mm × 3mm 封装可实现小设计尺寸。 |
稳健性 | SH 上的 -(28V-VDD) 处理能力使 UCC272xx 和 UCC273xxA 能够更好地承受噪声和瞬态。 |
高性能集成式自举二极管可在超快开关应用中保持运行。 | |
成本 | 凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求。 |
集成自举二极管可节省 BOM 成本并减少所需的元件。 | |
效率 | 6V 和 8V UVLO 选项可防止驱动器在 FET 栅极电压不足的情况下部分打开电源开关。 |
3.7A/4.5A 驱动电流可降低开关损耗。 | |
灵活性 | UVLO 和封装选项支持高度可选性。 |
在互锁 (UCC2730xA) 或非互锁选项中,均能选择包含特性。DRC 封装提供具有低电流关断模式的使能功能。 |
UCC272xx 和 UCC273xxA 可用于各种终端设备。图 1到图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。
UCC272xx 和 UCC273xxA 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3 通过 表 5 帮助区分器件型号和变体之间的主要差异。
器件型号 | UVLO | 特性 | 目录封装选项 | 汽车 封装选项 |
|---|---|---|---|---|
UCC27301A (-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC) | D,DRC | D、DDA、DRC |
UCC27311A(-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A,使能引脚(仅 DRC) | DRC | DRC |
UCC27302A(-Q1) | 6V | 3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC) | D、DDA、DRC | D、DDA、DRC |
UCC27200A | 8V | 3A/3A,CMOS 输入 | D、DDA、DRM、DRC | 不适用 |
UCC27200-Q1 | 8V | 3A/3A,CMOS 输入 | 不适用 | DDA |
UCC27201A(-Q1) | 8V | 3A/3A,TTL 输入 | D、DDA、DRM、DRC、DPR | DDA,DMK |
UCC27211 | 8V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | D、DDA、DPR | 不适用 |
UCC27211A(-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | DRM | D、DRM |
UCC27212 | 6V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | D,DPR | 不适用 |
UCC27212A-Q1 | 6V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | 不适用 | D,DDA |
| D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8 | DDA 4.9mm × 3.9mm HSOIC-8 | DRM 4mm × 4mm VSON-8 | DPR 4mm × 4mm VSON-10 | DRC 3mm × 3mm VSON-9 | DRC 3mm × 3mm VSON-10 |
| 传统器件 | 新的 GPN 替代品 | 引脚对引脚? | 主要优势 |
|---|---|---|---|
UCC27282 | UCC27302A | 是 | 提高驱动电流以降低开关损耗并提高系统效率。 经优化的集成自举二极管可应对高应力环境。 |
UCC27284 | UCC27212 | 是 | |
UCC27289 | UCC27x11/A | 是 | |
| LM5101A | UCC27311A | 是 | 更小的封装选项可减小设计尺寸 |
可订购器件 | 封装类型 | 引脚 | 工作温度 (°C) | 器件标识 | 样品 |
|---|---|---|---|---|---|
UCC27301ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27301A | |
UCC27301ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 27301A | |
UCC27301AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | U27301Q | |
UCC27301AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27301Q | |
UCC27301AQDRCRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | 27301Q | |
UCC27311ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 27311A | 样片 |
UCC27311AQDRCRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | 27311Q | 样片 |
UCC27302ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27302A | |
UCC27302ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27302A | |
UCC27302ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 27302A | |
UCC27302AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27302Q | |
UCC27302AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27302Q | |
UCC27302AQDRCRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | 27302Q | |
UCC27200ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27200A | |
UCC27200ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 200A | |
UCC27200ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27200A | |
UCC27200ADRMR | VSON | 8 | -40 至 150 | 27200A | |
UCC27200QDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27200Q | |
UCC27201ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201ADPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27201A | |
UCC27201ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 201A | |
UCC27201ADRMR | WSON | 10 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 201AQ1 | |
UCC27201AQDMKRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | UCC27201AQ | 样片 |
UCC27211ADRMR | VSON | 8 | -40 至 150 | 27211A | |
UCC27211AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27211Q | |
UCC27211AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27211Q | |
UCC27211DDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27211 | |
UCC27211DPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27211 | |
UCC27211DR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27211 | |
UCC27212DR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27212 | 样片 |
UCC27212DPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27212 | 样片 |
UCC27212ADDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27212Q | |
UCC27212AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27212Q |
其他参考内容: