ZHCT961 July   2025 UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   2

UCC272xx 和 UCC273xx 器件是高电流半桥驱动器系列,经过优化,可在需要快速开关和高功率的工业和汽车环境中驱动 MOSFET 和 IGBT。该系列包含 15 个以上的通用器件,每个器件都有具体差异。在本产品概述中,将重点介绍所有产品的优势,旨在帮助工程师选择合适的驱动器。

已优化

UCC272xx 和 UCC273xx 具有 3A/3A 和 3.7A/4.5A 的驱动电流,可降低开关损耗并提升高功率系统的整体效率。这种驱动能力与 3mm× 3mm VSON 等小型封装选项相结合,使 UCC272xx 和 UCC273xx 系列成为用途最广泛的半桥系列之一。该器件具备众多的 GPN 和功能集,能为您所用。

特性

UCC273xx 系列通过提供输入互锁和使能功能来扩展 UCC272xx 器件。输入互锁是内置的逻辑功能,能防止击穿事件。如果同时输出半桥的高侧和低侧,电流会“通过”并损坏晶体管。功率 FET 并不便宜,因此提供了互锁作为保护电路板的预防措施。在设计使能功能时,会增设一个引脚,因此仅在 10 引脚 DRC 可订购器件中提供。如果使能发送为低电平,则无论 IC 接收到什么输入信号,都会阻止驱动器输出。该特性的一个扩展优势是 UCC273xx 在禁用时以较低的静态电流运行,典型值仅为 3uA。这会降低系统的功耗,有助于优化设计效率。

稳健

UCC272xx 和 UCC273xx 的 120V VHB 和 -(28VDD)V 负瞬态处理能力为驱动器提供了足够的安全裕量和缓冲空间,使其无需借助外部元件即可在嘈杂的环境中正常运行。集成自举二极管设计用于处理快速开关的高应力。如前所述,互锁逻辑有助于防止损坏晶体管,一旦损坏晶体管,会显著增加电路板成本。

表 1 产品概要
产品特性产品优势关键应用

120V VHB、3.7A/4.5A 驱动

在快速开关环境中具有稳健性

机架和服务器电源

HEV/EV 车载充电器

双向直流/直流转换器

光伏逆变器

牵引逆变器

-(28V-VDD) 开关瞬态处理

适合在运行时处理瞬态和噪声

5V 和 8V UVLO 选项

MOSFET 和 IGBT 应用

3mm × 3mm 封装选项

功率密度

目标终端设备

在讨论了产品系列的特性之后,考虑这些特性可以如何改进系统设计的。

表 2 对终端设备的影响

系统要求

系统优势

尺寸

3mm × 3mm 封装可实现小设计尺寸

稳健性

SH 上的 -(28V-VDD) 处理能力使 UCC272xx 和 UCC273xx 能够更好地承受噪声和瞬态

高性能集成式自举二极管可在超快开关应用中保持运行

成本

凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求

集成自举二极管可节省 BOM 成本并减少所需的元件

效率

5V 和 8V UVLO 选项可防止驱动器在 FET 栅极电压不足的情况下部分打开电源开关

3.7A/4.5A 驱动电流可降低开关损耗

灵活性

UVLO 和封装选项能尽可能多的实现定制需求

在互锁 (UCC2730x) 或非互锁选项中,均能选择包含特性。DRC 封装提供具有低电流关断模式的使能功能。

UCC272xx 和 UCC273xx 可用于各种终端设备。图 1图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。

 三相电机驱动图 1 三相电机驱动
 48V-12V 直流/直流转换器图 2 48V-12V 直流/直流转换器
 在太阳能中使用的直流/直流图 3 在太阳能中使用的直流/直流

器件选型指南

UCC272xx 和 UCC273xx 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3 通过 表 5 帮助区分器件型号和变体之间的主要差异。

表 3 器件密钥规格

器件型号

UVLO

特性

目录封装选项

汽车

封装选项

UCC27301A (-Q1)

8V

3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC)

D,DRC

D、DDA、DRC

UCC27311A(-Q1)

8V

3.7A/4.5A,使能引脚(仅 DRC)

DRC

DRC

UCC27302A(-Q1)

5V

3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC)

D、DDA、DRC

D、DDA、DRC

UCC27200

8V

3A/3A、CMOS 输入

DDA,DRM

不适用

UCC27200A(-Q1)

8V

3A/3A、CMOS 输入

D、DPR、DRC

DDA

UCC27201A(-Q1)

8V

3A/3A,TTL 输入

D、DDA、DRM、DPR

DDA,DMK

UCC27211(-Q1)

8V

3.7A/4.5A,TTL 输入

D、DDA、DPR

D,DDA

UCC27211A

8V

3.7A/4.5A,TTL 输入

DRM

不适用

UCC27212

5V

3.7A/4.5A,TTL 输入

D,DPR

不适用

UCC27212A-Q1

5V

3.7A/4.5A,TTL 输入

不适用

D,DDA

表 4 引脚排列映射和可用性
D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8DDA 4.9mm× 3.9mm HSOIC-8DRM 4mm × 4mm VSON-8DPR 4mm × 4mm VSON-10DRC 3mm × 3mm VSON-9DRC 3mm × 3mm VSON-10
表 5 类似于 UCC272xx 和 UCC273xx 的传统器件
传统器件新的 GPN 替代品引脚对引脚?主要优势

UCC27282 (+Q1)

UCC27302A

(+Q1)

提高驱动电流以降低开关损耗并提高系统效率。

经优化的集成自举二极管可应对高应力环境。

UCC27284

UCC27212

UCC27289

UCC7211/A

LM5101A

UCC27311A

更小的封装选项可减小设计尺寸

其他信息

表 6 可订购器件表

可订购器件

封装类型

引脚

工作温度 (°C)

器件标识

样片

UCC27301ADR

SOIC

8

-40 至 150

27301A

样片

UCC27301ADDAR

HSOIC

8

-40 至 150

27301A

样片

UCC27301ADRCR

VSON

10

-40 至 150

27301A

样片

UCC27301AQDRQ1

SOIC

8

-40 至 150

U27301Q

样片

UCC27301AQDDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

U27301Q

样片

UCC27301AQDRCRQ1

VSON

10

-40 至 150

27301Q

样片

UCC27302ADR

SOIC

8

-40 至 150

27302A

样片

UCC27302ADDAR

HSOIC

8

-40 至 150

U27302A

样片

UCC27302ADRCR

VSON

10

-40 至 150

27302A

样片

UCC27302AQDRQ1

SOIC

8

-40 至 150

27302Q

样片

UCC27302AQDDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

U27302Q

样片

UCC27302AQDRCRQ1

VSON

10

-40 至 150

27302Q

样片

UCC27200ADR

SOIC

8

-40 至 150

27200A

样片

UCC27200ADRCR

VSON

10

-40 至 150

200A

样片

UCC27200DDAR

HSOIC

8

-40 至 150

27200

样片

UCC27200DRMR

VSON

8

-40 至 150

27200

样片

UCC27200QDDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

27200Q

样片

UCC27201ADDAR

HSOIC

8

-40 至 150

27201A

样片

UCC27201ADPRR

WSON

10

-40 至 150

UCC27201A

样片

UCC27201ADR

SOIC

8

-40 至 150

27201A

样片

UCC27201ADRCR

VSON

10

-40 至 150

201A

样片

UCC27201ADRMR

WSON

10

-40 至 150

27201A

样片

UCC27201AQDDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

201AQ1

样片

UCC27211ADRMR

VSON

8

-40 至 150

27211A

样片

UCC27211AQDDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

27211Q

样片

UCC27211AQDRQ1

SOIC

8

-40 至 150

27211Q

样片

UCC27211DDAR

HSOIC

8

-40 至 150

27211

样片

UCC27211DPRR

WSON

10

-40 至 150

UCC27211

样片

UCC27211DR

SOIC

8

-40 至 150

27211

样片

UCC27212DR

SOIC

8

-40 至 150

27212

样片

UCC27212DPRR

WSON

10

-40 至 150

UCC27212

样片

UCC27212ADDARQ1

HSOIC

8

-40 至 150

27212Q

样片

UCC27212AQDRQ1

SOIC

8

-40 至 150

27212Q

样片

其他参考内容: