ZHCT931 May   2025 BQ27426

 

  1.   1
  2.   摘要:
    1.     3
  3. 1调整Load Select/ Mode
    1.     5
  4. 2整睡眠模式
    1.     7
  5. 3充放电时的假温度变化——采用四线NTC设计
    1.     9
  6. 4使用Smooth Sync指令
    1.     11
  7. 5提高Taper current设置值
    1.     13
  8. 6总结
    1.     15

充放电时的假温度变化——采用四线NTC设计

由于电子烟电池保护板尺寸受限,通常会将电量计放在系统端。系统板和电池包通过三线连接(PACK+,PACK-,NTC)。

cid:image031.jpg@01DAB731.CE315130

这种设计中电量计NTC采集引脚的相对地是功率地,但从电池包PACK-到PCBA GND有一段软排线,阻抗几毫欧到十几毫欧。当电流较小时,这段软排线压降不明显,可以忽略不计。但当大电流充放电时,这段软排线压降较大,会叠加到NTC的采样电压上,影响到温度测量。

我们理论计算下,假定软排线50mohm阻抗,充电电流1.7A,线压降Vdrop=0.050*1.7=0.081V。再假定NTC阻抗10kohm(25℃),计算出充电时TS引脚电压Vts=1.8-0.081) /2+0.081=0.9405V,反推NTC阻抗R=10kohm*0.9405/(1.8-0.9405)=10.94kohm,查表发现该阻抗对应温度为22℃。该压降造成的假温度变化达到了3℃。

从下图案例中可以看到,当1.7A充电时,软排线压降叠加到NTC上的电压造成了4℃的温度下降,停止充电时又造成了4℃温度上升。温度变化超过阈值后触发重新仿真,导致SOC出现跳变。

cid:image008.jpg@01DAA86E.D4528E20 图a:开始充电
cid:image009.jpg@01DAA86E.D4528E20 图b:停止充电

本案例最后采用了4线连接方式,将NTC的相对地单独区分开,以获得准确的温度采集。

Machine generated alternative text: Batte Pack TC PCBA FPC NTC nt GND Req