ZHCT931 May 2025 BQ27426
IT算法基于放电模拟。FCC和RM(SOC)取决于负载和温度,而电量计无法预先"知晓"这些变量,因此算法需要进行预测。预测机制主要分为两种基本类型:(1)基于历史行为的预测:电量计通过记录放电过程中的平均功率和电流,以此预测未来放电容量。(2)基于固定值的预测:即采用用户预设的放电速率。
像电子烟这种极端动态的使用场景,第一种预测方式可能会失效。下面这个案例展示默认负载配置0x81下的SOC表现。测试前已经完成了Chem ID定制,基本配置(Design Capacity/Energy, Terminate Voltage and Taper Rate)以及Learning Cycle。
在这个案例中,电量计计算的平均值被小电流阶段干扰,导致其基于偏低的负载进行了预测,进而引发SOC跳变。如果已知负载将保持较高且稳定的电流,则建议直接基于这个已知的高负载值进行容量预测,此时主导预测的是高负载电流,而非微小的残余电流。
将负载模型Load Select/Mode更改为0x86,User Rate-mW配置为加热控制的恒定功率(此案例配置为-6500),优化后的SOC表现如下,不会出现跳变现象。