ZHCT931 May   2025 BQ27426

 

  1.   1
  2.   摘要:
    1.     3
  3. 1调整Load Select/ Mode
    1.     5
  4. 2整睡眠模式
    1.     7
  5. 3充放电时的假温度变化——采用四线NTC设计
    1.     9
  6. 4使用Smooth Sync指令
    1.     11
  7. 5提高Taper current设置值
    1.     13
  8. 6总结
    1.     15

总结

本文在《Quick-Start Guide for bq27426 Fuel Gauge》基础上,分析了电子烟应用中会出现的常见问题,并给出了优化建议。本文提供的方案已在头部电子烟客户上采纳。