ZHCT931 May   2025 BQ27426

 

  1.   1
  2.   摘要:
    1.     3
  3. 1调整Load Select/ Mode
    1.     5
  4. 2整睡眠模式
    1.     7
  5. 3充放电时的假温度变化——采用四线NTC设计
    1.     9
  6. 4使用Smooth Sync指令
    1.     11
  7. 5提高Taper current设置值
    1.     13
  8. 6总结
    1.     15

摘要:

传统电子烟会在加热体回路串联MOS管并施加高频开关控制,对发热体功率/温度的精准控制,从而加热烟油/烟支形成可吸食的气溶胶,这种场景中负载表现为周期性脉冲电流。同时,由于电子烟电池保护板尺寸受限,通常会采用系统端低成本电量计方案。以上两点会影响到电量计SOC准确性,本文以BQ27426为例,总结电子烟中会遇到的常见问题以及解决方案。