ZHCT527 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
表 1 和表 2 展示了每种实施方案及其建议的物料清单 (BOM) 和预期性能。性能数据通过有限的测量得到。
| MSPM0 DAC12 | 使用 M0 的 PWM | XTR117 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| BOM | MSPM0G、TPS7B69、DAC8740H | TPS7A1601、REF3330、TLV2333、DAC8740H | XTR117、DAC8551A、REF3525 |
| 合规电压(伏特) | 40 | 60 | 40 |
| 分辨率(位) | 12 | 16 | 16 |
| 线性度(LSB) | 2 | <6 | 8 |
| 有效分辨率(位) | 11 | 13.4 | 14 |
| 精度 | 1% 满量程,6uA | 1% 满量程,6uA | 0.7% 满量程,20uA |
| 电流 (μA) | 425 | 240 | 440 |
| 温度 (°C) | 125 | 125 | 105 |
| 优势 | 低成本 | 低成本、高分辨率、低功耗 | 高分辨率 |
| DAC161S997 | DAC8311 | AFE881H1 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| BOM | DAC161S997、TPS7A1601、DAC8740H (1) | DAC8311、REF3525、OPA391、TPS7B69、DAC8740H | AFE88101 (1)、REF35125、OPA391、TPS7A1601 |
| 合规电压(伏特) | 60V | 40 | 60 |
| 分辨率(位) | 16 | 14 | 16 |
| 线性度(LSB) | 5 | 4 | 4 |
| 有效分辨率(位) | 13.4 | 13.4 | 16 |
| 精度 | 0.01%,1uA | 0.15% | 0.07% |
| 电流 (μA) | 130 | 130 | 180(具有内部基准时为 240) |
| 温度 (°C) | 105 | 125 | 125 |
| 合规电压(伏特) | 超低功耗、高分辨率、高精度 | 超低功耗、低成本 | 高分辨率和准确度、低功耗、低电压 |