ZHCT527 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 引言
  3. 2 4-20mA 变送器基础知识
  4. 3 4-20mA 变送器设计考量
  5. 4 设计性能指标
  6. 5 变送器电路实现
  7. 6 专用环路转换器
  8. 7 环路变送器器件
  9. 8 集成 MCU 的 DAC
  10. 9 基于 PWM 的 DAC
  11. 10独立式低功耗 DAC
  12. 11实施方案比较
  13. 12结语
  14. 13相关网站

结语

在设计 4-20mA 变送器时,此选择过程可帮助您确定正确的实施方案:

  • 如果您在构建一个安全系统,并需要超高精度和超低噪声性能,或在寻找一个功率低于 200µA 且支持 HART 的变送器,那么 AFE88101 和 AFE881H1 应该是您的首选。
  • 如果优先考虑性能而不是功耗,则 DAC161S997 实施方案的功耗和占用空间最低,其次是 DAC8311 实施方案、XTR117 实施方案。
  • 如果需要成本最低,请选择 MSPM0G 实施方案。如果其性能欠佳,下一个低成本解决方案是 PWM 解决方案。