ZHCT527 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 引言
  3. 2 4-20mA 变送器基础知识
  4. 3 4-20mA 变送器设计考量
  5. 4 设计性能指标
  6. 5 变送器电路实现
  7. 6 专用环路转换器
  8. 7 环路变送器器件
  9. 8 集成 MCU 的 DAC
  10. 9 基于 PWM 的 DAC
  11. 10独立式低功耗 DAC
  12. 11实施方案比较
  13. 12结语
  14. 13相关网站

专用环路转换器

一种方法是使用 DAC,如具有集成电压基准和输出放大器的 DAC161S997。该解决方案由 DAC、宽输入电压 LDO 和 NPN 晶体管组成,如图 4 所示。此实施方案消耗 130µA 的电流,具有出色的精度,而且无需校准。DAC161S997 具有诊断功能,可在低电源电压或高电流负载的情况下检测电流环路误差,并发出低于 4mA 的低误差电流信号。

设计很简单,只需少量外部元件即可确保环路稳定性并限制浪涌电流。此方法的最高工作温度为 105°C。

 使用 DAC161S997 的两线制 4-20mA 变送器。图 4 使用 DAC161S997 的两线制 4-20mA 变送器。