ZHCT527 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 引言
  3. 2 4-20mA 变送器基础知识
  4. 3 4-20mA 变送器设计考量
  5. 4 设计性能指标
  6. 5 变送器电路实现
  7. 6 专用环路转换器
  8. 7 环路变送器器件
  9. 8 集成 MCU 的 DAC
  10. 9 基于 PWM 的 DAC
  11. 10独立式低功耗 DAC
  12. 11实施方案比较
  13. 12结语
  14. 13相关网站

基于 PWM 的 DAC

使用 MCU(无集成式 DAC)的一种更通用方法依靠脉宽调制 (PWM) 来生成 DAC 输出。简单的 PWM DAC 具有 10 位至 12 位的分辨率。不过,使用双路径 PWM 和有源纹波抑制等更先进的技术,也可以实现具有 16 位分辨率的 DAC。

为了实现高的有效分辨率,使用由电压基准供电的逻辑门对 PWM 信号进行缓冲;MCU 需要适当的旁路以避免数字噪声注入环路电流。图 7 中所示的实施方案具有低功耗,在温度范围内保持稳定,并以非常低的成本实现 13 位以上的有效分辨率。

 使用 PWM DAC 实现的两线制 4-20mA 变送器。图 7 使用 PWM DAC 实现的两线制 4-20mA 变送器。