ZHCT527
May 2024
DAC161S997
,
DAC8551
,
TVS3301
1
1
引言
2
4-20mA 变送器基础知识
3
4-20mA 变送器设计考量
4
设计性能指标
5
变送器电路实现
6
专用环路转换器
7
环路变送器器件
8
集成 MCU 的 DAC
9
基于 PWM 的 DAC
10
独立式低功耗 DAC
11
实施方案比较
12
结语
13
相关网站
13
相关网站
4-20mA 电流环路变送器参考设计
采用单电流环路、具有 FSK 调制的双传感器测量参考设计
通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 变送器参考设计
适用于现场变送器的高性能 16 位 PWM 转 4-20mA DAC
设计适用于现场变送器的高性能 PWM DAC
使用 AFE881H1 的超低功耗、低电压、双线制 4-20mA 环路变送器
采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式 4-20mA 现场变送器参考设计