ZHCT527 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 引言
  3. 2 4-20mA 变送器基础知识
  4. 3 4-20mA 变送器设计考量
  5. 4 设计性能指标
  6. 5 变送器电路实现
  7. 6 专用环路转换器
  8. 7 环路变送器器件
  9. 8 集成 MCU 的 DAC
  10. 9 基于 PWM 的 DAC
  11. 10独立式低功耗 DAC
  12. 11实施方案比较
  13. 12结语
  14. 13相关网站

集成 MCU 的 DAC

成本敏感型应用采用具有模拟资源的 MCU。MSPM0G MCU 可实现变送器级实施方案,包括集成式 12 位 DAC、内部基准和输出放大器。LDO 是唯一需要的外部器件,如图 6 所示。由于在 MCU 的数字处理中实现了模拟功能,因此与对应的专用模拟器件相比,它们的功耗相对较高。对于需要以非常低的成本实现 11 位有效分辨率的应用而言,这种方法极具吸引力。将 VREF– 引脚用作内部基准负引脚而不是地,可以提升性能。将 VREF– 引脚隔离,可将数字噪声与模拟基准隔离开来。

 使用 MSPM0G 实现的两线制 4-20mA 变送器。图 6 使用 MSPM0G 实现的两线制 4-20mA 变送器。