ZHCT527 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 引言
  3. 2 4-20mA 变送器基础知识
  4. 3 4-20mA 变送器设计考量
  5. 4 设计性能指标
  6. 5 变送器电路实现
  7. 6 专用环路转换器
  8. 7 环路变送器器件
  9. 8 集成 MCU 的 DAC
  10. 9 基于 PWM 的 DAC
  11. 10独立式低功耗 DAC
  12. 11实施方案比较
  13. 12结语
  14. 13相关网站

引言

在任何过程控制系统中,传感器变送器收集压力、温度、流量和液位等数据,并将这些信息发送到可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统。

这些变送器依靠 4-20mA 的信号将数据发送到控制器。尽管出现 IO-Link 和 Profibus 等标准,但 4-20mA 信号可提供长距离恢复、可靠性、抗噪声功能以及与每个 PLC 系统的通用兼容性。

在本文中,我将概述 4-20mA 变送器结构及其工作原理,以及使用通用半导体产品实现此类变送器的设计替代方案。