ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

开通开关损耗

占空比固定为 50%,因此有可能将飞跨电容器的电压和输出电压控制在接近输入电压的一半。在开关完全开通之前,流过器件的电流非常小,开关可以实现近零电流开通。开通过程中几乎可消除 IV 重叠损耗。

开关漏源结电容中储存的能量会在开通过程中出现损耗,因此出现了结电容损耗,如Equation9 中所示:

Equation9. P D S = 1 2 C D S V O U T 2 f s W

其中,CDS 是漏源结电容,VOUT 是输出电压,而 fsw 是开关频率。