ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

高功率密度开关电容器转换器

表 7-1 比较了具有类似输入和输出电压范围的传统两级降压转换器 [5] 和开关电容器 IC 的功率密度。

转换器的额定功率受限于 1.4W 的总体功率损耗。DSBGA IC 封装用于所有拓扑。除了 IC 和储能元件的尺寸外,总解决方案尺寸还假设电路板布局额外占用 20%。开关电容器转换器的功率密度是两级降压转换器的四倍,功率密度比三级降压转换器高 90%。

表 7-1 功率密度比较。
拓扑 1.4W 损耗下的额定功率 IC 芯片尺寸 电感器或电容器尺寸 解决方案总尺寸 最大高度 功率密度
两级降压 [6] 15W 7mm2 17.6mm2 30mm2 1.2 mm 0.42W/mm3
三级降压 [5] 20W 6.1mm2 5mm2 14mm2 1.2 mm 1.19W/mm3
开关电容器 40W 9.6mm2 7.7mm2 22mm2 0.8 mm 2.26W/mm3