ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电

开关电容器转换器的一个应用是便携式设备的电池充电器。利用 USB PPS 的可定制功能,非稳压开关电容器转换器能够以 50% 的固定占空比为电池充电。便携式设备的功率损耗受限于热剖面;有时温升限制为低至 10˚C。电池充电器需要较小的占用空间。与基于电感器的稳压转换器相比,开关电容器转换器的高效率和高功率密度可以大幅提高充电功率。

BQ25980 [10] 是一种基于开关电容器的两芯电池快速充电器,有助于在 2A 和 8A 电流范围内实现 98% 以上的效率(如图 8-1 中所示)。两个 BQ25980 器件并联放置可实现 120W 功率以及 2.4W/mm3 功率密度。电池能够在 15 分钟内从 0% 充电到 100% [11]。

图 8-1 BQ25980 开关电容器转换器效率。