ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

输出阻抗

输出阻抗存在两个渐近限值:慢速开关限值和快速开关限值。假设转换器中的电阻为零,慢速开关限值取决于电容器中的充电共享损耗。假设电容无穷大且电容器上的电压恒定,则快速开关限值取决于导通损耗 [3]。

[3] 中得出的一种电荷流矢量法可以计算慢速及快速开关限值。Equation1 和Equation2 表示电容器和开关中输出电荷和电流的电荷流:

Equation1. q c j = a c j q o u t = a c j I o u t f s W
Equation2. q r j = a r j q o u t = a r j I o u t f s W

其中, q c j 和 q r j 是 j 相位中的电容器和开关电荷流矢量,而 ac 和 ar 是电荷倍增矢量。

图 4-1 展示了 2:1 开关电容器转换器的飞跨电容器和开关 Q1 到 Q4 中的电荷流。充电和放电两个阶段的占空比均固定为 50%。

图 4-1 电容器和开关电荷流:充电,阶段 1 (a);放电,阶段 2 (b)。

基于图 4-1,输入电荷为输出电荷的一半。Equation3 表示电容器电荷的倍增数,ac:

Equation3. a c = a C F L Y _ 1 = - a C F L Y _ 2 = 1 2

Equation4 表示开关电荷的倍增数,ar:

Equation4. a r = a Q 1   ,   a Q 2   ,   a Q 3   ,   a Q 4     T = 1 2 , - 1 2 , 1 2 , - 1 2 T

在得出电荷倍增数之后,Equation5 和Equation6 可计算慢速及快速开关限值。有关分析的详细信息,请参阅 [3]。

Equation5. R S S L = - v o u t i o u t = ∑ a c ,   i 2 C i f s W
Equation6. R F S L = 2 ∑ R i a r , i 2

实际的开关电容器转换器同时包含电荷共享损耗和导通损耗。Equation7 可近似计算出用于转换器设计的输出电阻 [4],其中 RSSL 是按照给定的转换器开关频率计算出的慢速开关限值。

Equation7. R o u t ≈ R S S L 2 + R F S L 2

图 4-2 是基于 2:1 开关电容器转换器在开关频率下的输出阻抗的功率损耗。将快速开关限值的功率损耗标准化为 1。快速开关限值与开关频率成反比,因此,随着频率的增加,功率损耗会不断下降。但是在实际应用中,您选择开关频率时需要考虑开关损耗。

GUID-20211027-SS0I-KH8S-PM7F-XL5DSQGZ3FVZ-low.png图 4-2 2:1 开关电容器转换器的输出阻抗功率损耗。