ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

高效开关电容器直流/直流转换器

开关电容器直流/直流转换器是仅使用飞跨电容器和开关在输入和输出之间转移电荷的开关稳压器。与基于电感器的直流/直流转换器相比,开关电容器转换器具有更高的功率密度(电容器单位容积储存的能量是电感器的 10 到 100 倍)、低电磁干扰 (EMI) 和更低的成本。

2:1 开关电容器直流/直流转换器使用四个开关交替对飞跨电容器进行充电和放电,从而提供电源。图 1 显示了一个简化的开关电容器电路和飞跨电容器的充电/放电阶段。输出电压为输入电压的一半,输出电流为输入电流的两倍。

图 3-1 2:1 开关电容器转换器:飞跨电容器充电阶段 (a) 和放电阶段 (b)。

可将理想变压器与输出阻抗 (ROUT) 串联在一起,以对开关电容器转换器效率进行建模 [3],包括飞跨电容器的电荷共享损耗和电阻元件的导通损耗。但是,该模型中不包括开关损耗,需要对其进行单独分析。