ZHCT358 October   2021 BQ25980

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用 USB PD 提供 100W 以上的功率
  3. 3 高效开关电容器直流/直流转换器
  4. 4 输出阻抗
  5. 5 开关损耗
    1. 5.1 开通开关损耗
    2. 5.2 关断开关损耗
    3. 5.3 栅极驱动损耗
  6. 6 双相交错式开关电容器转换器
  7. 7 高功率密度开关电容器转换器
  8. 8 开关电容器转换器应用:便携式设备的快速充电
  9. 9 结论
  10. 10相关网站
  11. 11重要声明

开关损耗

开关电容器转换器的一个主要优点是可以降低开关损耗,如公式 8 所示,开关损耗包括 IV 重叠损耗 (PIV)、栅极驱动损耗 (PGATE)、输出结电容损耗 (POSS)、死区时间损耗 (PDT) 和反向恢复损耗 (PQRR)。开关电容器转换器可以消除 IV 损耗、死区时间损耗和反向恢复损耗。

Equation8. P S W = P I V + P G A T E + P O S S + P D T + P Q R R