ZHCSZF6 December   2025 DLP3940S-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     11
    6. 5.5  热性能信息
    7. 5.6  电气特性
    8. 5.7  开关特性
    9. 5.8  时序要求
    10.     16
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12.     18
    13. 5.10 微镜阵列物理特性
    14.     20
    15. 5.11 微镜阵列光学特性
    16. 5.12 窗口特性
    17. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 SubLVDS 数据接口
      2. 6.3.2 用于控制的低速接口
      3. 6.3.3 电源接口
      4. 6.3.4 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
      1. 6.6.1 使用温度检测二极管监控阵列温度
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 窗口孔隙照明溢出计算
    9. 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用概述
      2. 7.2.2 输入图像分辨率
      3. 7.2.3 参考设计
      4. 7.2.4 应用任务剖面注意事项
      5. 7.2.5 设计要求
      6. 7.2.6 详细设计过程
    3. 7.3 温度检测
      1. 7.3.1 温度检测二极管
        1. 7.3.1.1 温度检测二极管理论
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
    3. 8.3 DMD 电源时序要求
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
      2. 10.2.2 器件标识
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内和电源电压下测得(除非另有说明)。
最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围
VDD LVCMOS 内核逻辑的电源电压LPSDR 低速接口的电源电压 (1)(2) 1.71 1.8 1.95 V
VDDI SubLVDS 接收器的电源电压 (1)(2) 1.71 1.8 1.95 V
VOFFSET HVCMOS 和微镜电极的电源电压 (1)(2)(3) 9.5 10 10.5 V
VBIAS 镜电极的电源电压 (1)(2) 17.5 18 18.5 V
VRESET 微镜电极的电源电压 (1)(2) -14.5 -14 -13.5 V
| VDDI - VDD | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(4) 0.3 V
| VBIAS-VOFFSET | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(5) 10.5 V
| VBIAS - VRESET | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(6) 33 V
LPSDR 接口
VIH 高电平输入电压 0.7 x VDD V
VIL 低电平输入电压 0.3 x VDD V
VIH(AC) AC 输入高电压 0.8 × VDD VDD + 0.3 V
VIL(AC) AC 输入低电压 -0.3 0.2 × VDD V
VHyst 输入迟滞 0.1 × VDD 0.4 × VDD V
fmax_LS 低速接口 LS_CLK 的时钟频率 (7) 108 120 130 MHz
DCDIN LSIF 占空比失真 (LS_CLK) (7) 44 56 %
SUBLVDS 接口
fmax_HS 高速接口 DCLK 的时钟频率 (8) 600 720 MHz
DCDIN LVDS 占空比失真 (DCLK) 48 52 %
| VID | LVDS 差分输入电压幅度 (8) 150 250 350 mV
VCM 共模电压 (8) 700 900 1100 mV
VSUBLVDS SubLVDS 电压 (8) 525 1275 mV
ZIN 内部差分端接电阻 80 100 120 Ω
温度二极管
ITEMP_DIODE 温度二极管的最大电流源 120 µA
环境
TARRAY 长期工作时的阵列温度(9)(10)(11) -40 105 °C
QAP-ILL 窗口孔隙照明溢出 (12)(13)(14) 80 mW/mm2
照明
ILLUV 波长 < 410nm 时的照明功率(9)(15) 10 mW/cm2
运行 DMD 需要以下所有电源:VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS 和 VRESET。同时还需要所有的 VSS 连接。
所有电压值均与接地引脚 (VSS) 相关。
VOFFSET 电源电压瞬态必须处于指定的最大电压范围内。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VDDI – VDD| 必须小于指定的限值。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VBIAS – VOFFSET| 必须小于指定的限值。
为了防止电流过大,电源电压差值 |VBIAS – VRESET| 必须小于指定的限值。
LS_CLK 必须按指定方式运行,以确保复位波形命令的内部 DMD 时序。
请参阅时序要求中的 SubLVDS 时序要求。
如果 DMD 同时暴露于温度和 UV 照明的最大建议运行条件下,则会缩短器件寿命。
阵列温度无法直接测量,必须通过在图 6-5 所示的测试点 (TP1) 测量的温度以及封装热阻(使用微镜阵列温度计算)进行分析计算。
长期定义为器件的使用寿命。
适用于图 5-1 中定义的区域。
DMD 的工作区域被 DMD 窗口表面内的孔隙包围,该孔隙遮挡了正常视图的 DMD 器件组件的结构。该孔隙的大小可以预测多种光学条件。照亮有源阵列外部区域的溢出光会产生散射,并对使用 DMD 的终端应用的性能产生不利影响。照明光学系统的一项设计要求是尽可能减少入射到有源阵列外部的光通量。根据光学系统的特定光学架构和组装公差,有源阵列外部的溢出光量可能会导致系统性能下降。
要进行计算,请参阅窗口孔隙照明溢出计算。
如需计算,请参阅微镜功率密度计算。