ZHCSZF6 December   2025 DLP3940S-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     11
    6. 5.5  热性能信息
    7. 5.6  电气特性
    8. 5.7  开关特性
    9. 5.8  时序要求
    10.     16
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12.     18
    13. 5.10 微镜阵列物理特性
    14.     20
    15. 5.11 微镜阵列光学特性
    16. 5.12 窗口特性
    17. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 SubLVDS 数据接口
      2. 6.3.2 用于控制的低速接口
      3. 6.3.3 电源接口
      4. 6.3.4 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
      1. 6.6.1 使用温度检测二极管监控阵列温度
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 窗口孔隙照明溢出计算
    9. 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用概述
      2. 7.2.2 输入图像分辨率
      3. 7.2.3 参考设计
      4. 7.2.4 应用任务剖面注意事项
      5. 7.2.5 设计要求
      6. 7.2.6 详细设计过程
    3. 7.3 温度检测
      1. 7.3.1 温度检测二极管
        1. 7.3.1.1 温度检测二极管理论
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
    3. 8.3 DMD 电源时序要求
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
      2. 10.2.2 器件标识
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

DLP3940S-Q1 FSC 封装,154 引脚 LGA(底视图)图 4-1 FSC 封装,154 引脚 LGA(底视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明 终端 布线长度 (mm)
名称 焊盘 ID
D_CP(0) G2 I 高速差分数据对通道 C0 差分 100Ω 1.052
D_CN(0) G3 I 高速差分数据对通道 C0 差分 100Ω 1.112
D_CP(1) M7 I 高速差分数据对通道 C1 差分 100Ω 6.519
D_CN(1) M8 I 高速差分数据对通道 C1 差分 100Ω 6.611
D_CP(2) H2 I 高速差分数据对通道 C2 差分 100Ω 0.921
D_CN(2) H3 I 高速差分数据对通道 C2 差分 100Ω 1.376
D_CP(3) M5 I 高速差分数据对通道 C3 差分 100Ω 5.196
D_CN(3) M6 I 高速差分数据对通道 C3 差分 100Ω 5.318
D_CP(4) K3 I 高速差分数据对通道 C4 差分 100Ω 1.579
D_CN(4) K4 I 高速差分数据对通道 C4 差分 100Ω 1.648
D_CP(5) M3 I 高速差分数据对通道 C5 差分 100Ω 3.414
D_CN(5) M4 I 高速差分数据对通道 C5 差分 100Ω 3.857
D_CP(6) L4 I 高速差分数据对通道 C6 差分 100Ω 2.460
D_CN(6) L5 I 高速差分数据对通道 C6 差分 100Ω 2.566
D_CP(7) K1 I 高速差分数据对通道 C7 差分 100Ω 1.114
D_CN(7) L1 I 高速差分数据对通道 C7 差分 100Ω 1.707
DCLK_CP K5 I 高速差分时钟 C 差分 100Ω 3.744
DCLK_CN K6 I 高速差分时钟 C 差分 100Ω 3.883
D_DP(0) J19 I 高速差分数据对通道 D0 差分 100Ω 4.189
D_DN(0) J18 I 高速差分数据对通道 D0 差分 100Ω 4.435
D_DP(1) M18 I 高速差分数据对通道 D1 差分 100Ω 6.588
D_DN(1) M17 I 高速差分数据对通道 D1 差分 100Ω 6.867
D_DP(2) H21 I 高速差分数据对通道 D2 差分 100Ω 1.754
D_DN(2) H20 I 高速差分数据对通道 D2 差分 100Ω 1.936
D_DP(3) J22 I 高速差分数据对通道 D3 差分 100Ω 1.339
D_DN(3) J21 I 高速差分数据对通道 D3 差分 100Ω 1.634
D_DP(4) L20 I 高速差分数据对通道 D4 差分 100Ω 3.329
D_DN(4) L19 I 高速差分数据对通道 D4 差分 100Ω 3.436
D_DP(5) M20 I 高速差分数据对通道 D5 差分 100Ω 3.631
D_DN(5) M19 I 高速差分数据对通道 D5 差分 100Ω 3.738
D_DP(6) M22 I 高速差分数据对通道 D6 差分 100Ω 2.420
D_DN(6) M21 I 高速差分数据对通道 D6 差分 100Ω 2.573
D_DP(7) K22 I 高速差分数据对通道 D7 差分 100Ω 1.406
D_DN(7) K21 I 高速差分数据对通道 D7 差分 100Ω 1.881
DCLK_DP K19 I 高速差分时钟 D 差分 100Ω 3.916
DCLK_DN K18 I 高速差分时钟 D 差分 100Ω 4.022
TEMP_N M2 I 温度二极管 N 1.133
TEMP_P M1 I 温度二极管 P 1.237
LS_RDATA_D B5 O 低速输出 2.396
LS_RDATA_C A4 O 低速输出 2.255
LS_RDATA_B A5 O 低速输出 2.925
LS_RDATA_A A3 O 低速输出 2.045
LS_WDATA_N B7 I 低速差动输入 N 5.297
LS_WDATA_P A7 I 低速差动输入 P 5.253
LS_CLK_N A8 I 低速差动时钟输入 N 7.225
LS_CLK_P A9 I 低速差动时钟输入 P 6.962
DMD_DEN_ARSTZ D1 I 异步复位低电平有效。逻辑高电平使能 DMD 17.5kΩ 下拉 0.735
VDD A6、A10、A12、A14、A16、A18、B4、B11、B13、B15、B19、B21、C21、D22、E21、G4、J1、J4、J6、L2、M15 P 数字内核电源电压 平面
VBIAS A20、B6 P 微镜复位信号正偏置的电源电压 平面
VRESET B8、B17 P 微镜复位信号负偏置的电源电压 平面
VOFFSET B9、M16 P HVCMOS 逻辑的电源电压,升压逻辑电平 平面
VDDI C22、E4、F2、G20、J2、L22 P SubLVDS 接收器的电源电压 平面
VSS A11、A13、A15、A17、A19、B3、B10、B12、B14、B16、B18、B20、C1、C6、D4、D19、E22、F3、F6、G19、H4、H19、H22、J3、J5、J20、K2、K20、L3、L6、L18、L21、M9 G 接地 平面
N/C A21、C18、C19、C2、C20、C23、C3、C4、C5、D18、D2、D20、D21、D3、D5、D6、E18、E19、E2、E20、E3、E5、E6、F18、F19、F20、F21、F22、F4、F5、G18、G21、G22、G5、G6、H18、H5、H6、K23、L23、M23 NC 无连接引脚 不适用
I = 输入,O = 输出,P = 电源,G = 接地,NC = 无连接