ZHCSZF6 December 2025 DLP3940S-Q1
ADVANCE INFORMATION
微镜着陆开/着陆关占空比(着陆占空比)表示单个微镜着陆于打开状态的时长(百分比)与同一微镜着陆于关闭状态的时长之比。
例如,90/10 的着陆占空比表示基准像素在 90% 的时间内处于打开状态(在 10% 的时间内处于关闭状态);而 10/90 表示像素在 90% 的时间内处于关闭状态。同样,50/50 表示像素在 50% 的时间内处于打开状态(在 50% 的时间内处于关闭状态)。
请注意,在评估着陆占空比时,从一种状态(打开或关闭)切换到另一种状态(关闭或打开)所花费的时间被认为可以忽略不计,因此被忽略。
由于微镜只能以一种状态或另一种状态(打开或关闭)着陆,因此两个数字(百分比)的总和始终为 100。