有关特定 PCB 布局和布线指南,请参阅 DLPC231S-Q1 和 TPS99002S-Q1 数据表。对于特定 DMD PCB 指南,请使用以下内容:
- 匹配 LS_WDATA 和 LS_CLK 信号的长度。
- 尽可能减少过孔、层变更和用于 HS 总线信号的转数。
- 最少两个 220nF 去耦电容器,靠近 VBIAS。
- 最少两个 220nF 去耦电容器,靠近 VRESET。
- 最少三个 4.7μF 去耦电容器,靠近 VOFFSET。
- 最少四个 100nF 去耦电容器,靠近 VDDI 和 VDD。
- 温度二极管引脚:DMD 有一个内部二极管(PN 结),旨在与外部 TI TMP411A-Q1 温度检测 IC 配合使用。从 DMD 温度二极管引脚到 TMP411A-Q1 的 PCB 布线对噪声敏感。请参阅“TMP411 具有 N 因数和串联电阻校正的 ±1°C 远程和本地温度传感器”数据表,获取具体布线建议。