串行外设接口 (SPI) 外设功能支持以下主要特性:
- 在控制器和外设模式下支持高达 40Mbit/s 的速率(2)
- 可配置为控制器或外设
- 支持控制器和外设的最多 4 个芯片选择
- 支持发送和接收单一奇偶校验
- 可编程时钟预分频器和比特率
- 可编程数据帧大小从 4 位到 16 位(控制器模式)和 7 位到 16 位(外设模式)
- 支持 TI 模式、Motorola 模式和 National Microwire 格式
- 有关受支持特性的详细信息,请参阅表 8-16
表 8-16 SPI (UNICOMM) 特性
| 支持的功能 |
UC2.SPI |
UC13.SPI |
| 控制器和外设模式 |
是 |
是 |
| 支持奇偶校验功能 |
是 |
是 |
| 支持重复模式传输 |
是 |
- |
| 支持接收超时 |
是 |
- |
| 支持命令/数据控制 |
是 |
- |
| 支持 4 种芯片选择 |
是 |
- |
有关更多详细信息,请参阅
MSPM33C3x 160MHz 微控制器技术参考手册 的“SPI (UNICOMM)”一章。