ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
UART 外设功能提供以下主要特性:
| 支持的功能 | UC1.UART | UC12.UART | UC13.UART | UC14.UART |
|---|---|---|---|---|
| 在停止和待机模式下处于运行状态 | 是 | - | - | - |
| 支持硬件流控制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 9 位配置 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 LIN 模式 | 是 | 是 | - | 是 |
| 支持 DALI | - | 是 | - | - |
| 支持 IrDA | - | 是 | - | - |
| 支持 ISO7816 Smart Card | - | 是 | - | - |
| 支持曼彻斯特编码 | - | 是 | - | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM33C3x 160MHz 微控制器技术参考手册 的“UART (UNICOMM)”一章。