ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唤醒时间 | ||||||
| tWAKE:SLEEP | 从休眠到运行的唤醒时间 (1) | 1.6 | µs | |||
| tWAKE:STOP | 从 STOP 到 RUN 的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 25.3 | µs | |||
| tWAKE:STBY | 从 STANDBY0 到运行的唤醒时间 (1) | 26.6 | µs | |||
| 从 STANDBY1 到运行的唤醒时间 (1) | 26.8 | µs | ||||
| tWAKEUP:SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 (2) | 快速启动启用 | 750 | µs | ||
| 快速启动禁用 | 1100 | |||||
| 异步快速时钟请求时序 | ||||||
| tDELAY | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STOP | 6.3 | µs | ||
| 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STANDBY0 | 7.6 | ||||
| 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STANDBY1 | 7.9 | ||||
| 启动时序 | ||||||
| tSTART:RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (3) | 快速启动启用 | 780 | µs | ||
| 快速启动禁用 | 1130 | |||||
| NRST 时序 | ||||||
| tRST:BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度 | ULPCLK≥4MHz | 1.5 | µs | ||
| ULPCLK=32kHz | 80 | |||||
| tRST:POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度 | 1 | s | |||