ZHCSZ90 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
在启动时的启动阶段 1 和 2 状态期间(请参阅 FSM),器件会以 SS 引脚电压或 ATRK/DTRK 引脚电压(以较低者为准)为基准调节误差放大器。调节的基准导致输出电压 VOUT 逐渐上升。在软启动期间,器件会强制进入二极管仿真模式 (DEM),直到生成软启动完成信号。
外部软启动电容器首先放电至 VSS-DIS 电压,然后由 ISS 电流充电,当达到 VSS-DONE 时,会生成软启动完成信号。在升压拓扑中,软启动时间 (tSS) 随输入电源电压而变化,因为在启动时 VOUT 等于 VI。在 软启动 图中,在时间 t1 软启动电流被激活。在 t2 时,软启动电压达到 VI 电压电平,VOUT 开始上升,直至 VOUT 达到 t3 时编程的 VOUT 值。当 SS 引脚电压达到 VSS-DONE 时,软启动完成信号在 t4 时生成。SS 引脚电压持续上升,直至达到 VVCC,此时软启动电流将停用。