ZHCSZ90 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
栅极驱动器由内部 5V VCC 稳压器供电。VBIAS > VBIAS-RISING 时,VCC 稳压器由最高支持 42V 的 BIAS 引脚供电,而 VBIAS < VBIAS-FALLING 时,则由 VOUT 引脚供电。由于基准系统始终由 BIAS 引脚供电,并且当电压低于 2V 时系统会关断,将 BIAS 引脚连接至 ≥ 2.5V 的电压(例如 VI 或 5V)。建议的 VCC 电容值为 10μF。
集成的电流限制可在 VCC 过载或 VCC 引脚接地短路时防止器件损坏。VCC 可以拉取高达 200mA (IVCC-CL) 的电流。根据 方程式 7 来计算外部 MOSFET 所消耗的 VCC 电流。
其中