ZHCSZ90 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成 N 沟道逻辑 MOSFET 驱动器。LOx 驱动器由 VCC 供电,而 HOx 驱动器由 HBx 供电。当通过导通低侧 MOSFET 而使 SWx 引脚电压约为 0V 时,电容器 CHBx 由 VCC 通过内部自举二极管充电。CHBx 的建议值为 0.1μF。在关断期间,栅极驱动器输出为高阻抗。
LOx 和 HOx 输出采用自适应死区时间方法进行控制,这可确保两个输出不会同时启用,从而防止击穿。当器件开启 LOx 时,自适应死区时间逻辑会关闭 HOx 并等待 HOx − SWx 电压降至典型值 1.5V 以下,然后在短暂的可编程死区时间延迟 tDHL 后开启 LOx。同样,HOx 驱动器开启会出现延迟,直到 LOx − PGND 电压放电至典型值 1.5V 以下。然后,在经过同样的可编程死区时间延迟 tDLH 后,HOx 会开启。
如果在启动期间驱动器输出电压低于 MOSFET 栅极平坦电压,则转换器可能无法正常启动,并且可能会在高功耗状态下保持在最大占空比。通过选择阈值较低的 MOSFET 或在 BIAS 引脚电压足够时导通器件,可以避免这种情况。在旁路操作期间,最小 HOx-SWx 电压为 3.75V。
断续模式故障保护由 VHB-UVLO 触发。如果 HBx − SWx 电压低于 HBx UVLO 阈值 (VHB-UVLO),则 LOx 将强制开启 75ns 来为自举电容器充电。该器件允许多达四个连续的充电开关周期。在最多四个连续的自举充电开关周期后,该器件将在 12 个周期跳过该开关操作。如果该器件在四组(每组四个)连续的充电开关周期后未能为自举电容器充满电,该器件将停止开关操作,并进入 512 个周期的断续模式关断时间。在断续模式关断时间 nFAULT = 低电平且 SS 引脚接地。
如果需要,可通过添加与下拉 PNP 晶体管并联的栅极电阻器来调节开关节点电压的压摆率。该电阻器会降低有效死区时间。
图 6-27 压摆率控制