ZHCSZ82B November   2024  – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  IEC ESD 等级
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VCC1 稳压器
      3. 8.3.3  VCC2 稳压器
        1. 8.3.3.1 VCC2 电池短路保护
      4. 8.3.4  nRST 引脚
      5. 8.3.5  VEXCC 稳压器
      6. 8.3.6  CAN FD 收发器
        1. 8.3.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.3.6.2 CAN 总线偏置
      7. 8.3.7  LIN 收发器
        1. 8.3.7.1 LIN 发送器特性
        2. 8.3.7.2 LIN 接收器特性
        3. 8.3.7.3 LIN 端接
      8. 8.3.8  GND
      9. 8.3.9  LIMP 引脚
      10. 8.3.10 高侧开关 (HSS1 - HSS4)
      11. 8.3.11 WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚
        1. 8.3.11.1 WAKE 引脚备用配置
          1. 8.3.11.1.1 VBAT 监测
            1. 8.3.11.1.1.1 正常模式下 WAKE1_SENSE/OV_WAKE12SW_DIS 和 HSS4 之间的交互
          2. 8.3.11.1.2 直接驱动
      12. 8.3.12 SDO 引脚
      13. 8.3.13 nCS 引脚
      14. 8.3.14 SCK 引脚
      15. 8.3.15 SDI 引脚
      16. 8.3.16 中断功能 (nINT)
      17. 8.3.17 SW 引脚
      18. 8.3.18 GFO 引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 初始化模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
      4. 8.4.4 重启模式
      5. 8.4.5 失效防护模式
        1. 8.4.5.1 SBC 故障
        2. 8.4.5.2 CAN 收发器故障
        3. 8.4.5.3 LIN 收发器故障( TCAN2847x-Q1)
      6. 8.4.6 睡眠模式
      7. 8.4.7 唤醒功能
        1. 8.4.7.1 在睡眠模式下使用 CRXD 请求 (BWRR) 进行 CAN 总线唤醒
        2. 8.4.7.2 LIN 总线唤醒
        3. 8.4.7.3 通过 WAKE 输入终端实现本地唤醒 (LWU)
          1. 8.4.7.3.1 静态唤醒
          2. 8.4.7.3.2 循环检测唤醒
        4. 8.4.7.4 循环唤醒
        5. 8.4.7.5 睡眠模式下的直接驱动
        6. 8.4.7.6 选择性唤醒
          1. 8.4.7.6.1 选择性唤醒模式
          2. 8.4.7.6.2 帧检测
          3. 8.4.7.6.3 唤醒帧 (WUF) 验证
          4. 8.4.7.6.4 WUF ID 验证
          5. 8.4.7.6.5 WUF DLC 验证
          6. 8.4.7.6.6 WUF 数据验证
          7. 8.4.7.6.7 帧错误计数器
          8. 8.4.7.6.8 CAN FD 帧容差
          9. 8.4.7.6.9 8Mbps 滤波
      8. 8.4.8 保护特性
        1. 8.4.8.1  失效防护特性
          1. 8.4.8.1.1 使用睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.8.2  器件复位
        3. 8.4.8.3  悬空端子
        4. 8.4.8.4  TXD 显性超时 (DTO)
        5. 8.4.8.5  LIN 总线卡在显性状态系统故障:错误唤醒锁定
        6. 8.4.8.6  CAN 总线短路电流限制
        7. 8.4.8.7  热关断
        8. 8.4.8.8  欠压和过压锁定与未供电器件
          1. 8.4.8.8.1 欠压
            1. 8.4.8.8.1.1 VSUP 和 VHSS 欠压
            2. 8.4.8.8.1.2 VCC1 欠压
            3. 8.4.8.8.1.3 VCC2 和 VEXCC 欠压
            4. 8.4.8.8.1.4 VCAN 欠压
          2. 8.4.8.8.2 VCC1、VCC2 和 VEXCC 过压
          3. 8.4.8.8.3 VCC1、VCC2 和 VEXCC 短路
        9. 8.4.8.9  看门狗
          1. 8.4.8.9.1 看门狗错误计数器和操作
          2. 8.4.8.9.2 看门狗 SPI 编程
            1. 8.4.8.9.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
              1. 8.4.8.9.2.1.1 SPI 两字节模式下的看门狗配置
          3. 8.4.8.9.3 看门狗计时
          4. 8.4.8.9.4 问答看门狗
            1. 8.4.8.9.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.8.9.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.8.9.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.8.9.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.8.9.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.8.9.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.8.9.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.8.9.4.4.2 执行问答序列的示例
        10. 8.4.8.10 总线故障检测和通信
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 循环冗余校验
        2. 8.5.1.2 芯片选择非 (nCS):
        3. 8.5.1.3 SPI 时钟输入 (SCK):
        4. 8.5.1.4 SPI 数据输入 (SDI):
        5. 8.5.1.5 SPI 数据输出 (SDO):
      2. 8.5.2 EEPROM
  10. 9 寄存器
    1. 9.1 寄存器
      1. 9.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 00h + 公式)[复位 = xxh]
      2. 9.1.2  REV_ID 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 2Xh]
      3. 9.1.3  SPI_CONFIG 寄存器(地址 = 09h)[复位 = 00h]
      4. 9.1.4  CRC_CNTL 寄存器(地址 = 0Ah)[复位 = 00h]
      5. 9.1.5  CRC_POLY_SET(地址 = 0Bh)[复位 = 00h]
      6. 9.1.6  SBC_CONFIG(地址 = 0Ch)[复位 = 06h]
      7. 9.1.7  VREG_CONFIG1(地址 = 0Dh)[复位 = 80h]
      8. 9.1.8  SBC_CONFIG1 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 01h]
      9. 9.1.9  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 00h]
      10. 9.1.10 CAN_CNTRL_1 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      11. 9.1.11 WAKE_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 00h]
      12. 9.1.12 WAKE_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 02h]
      13. 9.1.13 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 82h]
      14. 9.1.14 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 60h]
      15. 9.1.15 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      16. 9.1.16 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 00h]
      17. 9.1.17 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      18. 9.1.18 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      19. 9.1.19 DEVICE_CONFIG0 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 10h]
      20. 9.1.20 DEVICE_CONFIG1(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      21. 9.1.21 DEVICE_CONFIG2(地址 = 1Bh)[复位 = 00h]
      22. 9.1.22 SWE_TIMER(地址 = 1Ch)[复位 = 28h]
      23. 9.1.23 LIN_CNTL(地址 = 1Dh)[复位 = 20h]
      24. 9.1.24 HSS_CNTL(地址 = 1Eh)[复位 = 00h]
      25. 9.1.25 PWM1_CNTL1(地址 = 1Fh)[复位 = 00h]
      26. 9.1.26 PWM1_CNTL2(地址 = 20h)[复位 = 00h]
      27. 9.1.27 PWM1_CNTL3(地址 = 21h)[复位 = 00h]
      28. 9.1.28 PWM2_CNTL1(地址 = 22h)[复位 = 00h]
      29. 9.1.29 PWM2_CNTL2(地址 = 23h)[复位 = 00h]
      30. 9.1.30 PWM2_CNTL3(地址 = 24h)[复位 = 00h]
      31. 9.1.31 TIMER1_CONFIG(地址 = 25h)[复位 = 00h]
      32. 9.1.32 TIMER2_CONFIG(地址 = 26h)[复位 = 00h]
      33. 9.1.33 RSRT_CNTR(地址 = 28h)[复位 = 40h]
      34. 9.1.34 nRST_CNTL(地址 = 29h)[复位 = 2Ch]
      35. 9.1.35 WAKE_PIN_CONFIG3 寄存器(地址 = 2Ah)[复位 = E0h]
      36. 9.1.36 WAKE_PIN_CONFIG4 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 22h]
      37. 9.1.37 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 0Ah]
      38. 9.1.38 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      39. 9.1.39 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      40. 9.1.40 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      41. 9.1.41 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      42. 9.1.42 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      43. 9.1.43 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      44. 9.1.44 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      45. 9.1.45 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      46. 9.1.46 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      47. 9.1.47 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      48. 9.1.48 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      49. 9.1.49 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      50. 9.1.50 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      51. 9.1.51 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      52. 9.1.52 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      53. 9.1.53 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      54. 9.1.54 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      55. 9.1.55 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      56. 9.1.56 HSS_CNTL2(地址 = 4Dh)[复位 = 00h]
      57. 9.1.57 EEPROM_CONFIG(地址 = 4Eh)[复位 = 00h]
      58. 9.1.58 HSS_CNTL3(地址 = 4Fh)[复位 = 00h]
      59. 9.1.59 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      60. 9.1.60 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      61. 9.1.61 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      62. 9.1.62 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      63. 9.1.63 INT_CANBUS_1 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      64. 9.1.64 INT_7(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      65. 9.1.65 INT_EN_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      66. 9.1.66 INT_EN_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 7Eh]
      67. 9.1.67 INT_EN_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = FEh]
      68. 9.1.68 INT_EN_CANBUS_1 寄存器(地址 = 59h)[复位 = BFh]
      69. 9.1.69 INT_4 寄存器(地址 = 5Ah)[复位 = 00h]
      70. 9.1.70 INT_6 寄存器(地址 = 5Ch)[复位 = 00h]
      71. 9.1.71 INT_EN_4 寄存器(地址 = 5Eh)[复位 = DFh]
      72. 9.1.72 INT_EN_6 寄存器(地址 = 60h)[复位 = FFh]
      73. 9.1.73 INT_EN_7 寄存器(地址 = 62)[复位 = FFh]
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 CAN 总线负载能力、长度和节点数
      2. 10.1.2 CAN 端接
        1. 10.1.2.1 端接
      3. 10.1.3 通道扩展
        1. 10.1.3.1 LIN 通道扩展
        2. 10.1.3.2 CAN FD 通道扩展
      4. 10.1.4 器件欠压信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
        1. 10.2.1.1 LTXD 显性状态超时应用手册
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 CAN 详细设计过程
        2. 10.2.2.2 LIN 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 LIN 收发器物理层标准
      3. 11.1.3 EMC 要求:
      4. 11.1.4 符合性测试要求:
      5. 11.1.5 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

在建议的工作范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CAN 驱动器
VCANH(D) 总线输出电压(显性)CANH 请参阅 图 7-4,VCTXD = 0V,RL = 50Ω 至 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 3.0 4.26 V
VCANL(D) 总线输出电压(显性)CANL 0.75 2.01 V
VCANH(R)
VCANL(R)
总线输出电压(隐性) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),RCM = 开路 2 2.5 3 V
VCANH(R)
VCANL(R)
终端总线输出电压(隐性) VCTXD = VCC1,RL = 60Ω,拆分终端电容 4.7nF 2.137 2.887 V
V(DIFF) 最大差动电压额定值 V(DIFF) = VCANH - VCANL -42 42 V
VDIFF(D) 正常总线负载下的差动输出电压(显性) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,,CL = 开路,RCM = 开路 1.5 3 V
VDIFF(D) 扩展差动负载范围内的差动输出电压(显性) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路,RCM = 开路 1.4 3.3 V
VDIFF(D) 仲裁期间在有效电阻条件下的差动输出电压(显性) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = 0V,RL = 2.24kΩ,CL = 开路,RCM = 开路 1.5 5 V
VDIFF(R) 差分输出电压(隐性) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 -50 50 mV
请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路(无负载),CL = 开路,RCM = 开路 -50 50 mV
VCANH(INACT) 总线偏置未激活时 CANH 上的总线输出电压 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,VCTXD = VCC1,RL = 开路,CL = 开路,RCM = 开路 -0.1 0.1 V
VCANL(INACT) 总线偏置未激活时 CANL 上的总线输出电压 -0.1 0.1 V
VDIFF(INACT) 总线偏置未激活时 CANH - CANL(隐性)上的总线输出电压 -0.2 0.2 V
VSYM 输出对称性(显性或隐性)(VO(CANH) + VO(CANL))/VCC(9) 请参阅 图 7-1 和 图 7-4,RL = 60Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF,CTXD = 250kHz、1MHz、2.5MHz 0.9 1.1 V/V
VSYM_DC 输出对称性(显性或隐性)(VCC - VO(CANH) - VO(CANL))  请参阅 图 7-1 和 图 7-4,RL = 60Ω,CL = 开路,RCM = 开路,C1 = 4.7nF -400 400 mV
ICANH(OS) 短路稳态输出电流(显性)请参阅图 7-1 和图 7-8  –3.0V ≤ VCANH ≤ +18.0V,CANL = 开路,VCTXD = 0V -100 mA
ICANL(OS)  –3.0V ≤ VCANL ≤ +18.0V,CANH = 开路,VCTXD = 0V 100 mA
IOS_REC 短路稳态输出电流(隐性)请参阅 图 7-1 和 图 7-8  –42V ≤ VBUS ≤ +42V,VBUS = CANH = CANL -5 5 mA
CAN 接收器
VDIFF_RX(D) 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V
–12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3   
0.9 8 V
VDIFF_RX(R) 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置激活 -3 0.5 V
VHYS 输入阈值的迟滞电压,正常模式和选择性唤醒模式 135 mV
VDIFF_RX(D_INACT) 接收器显性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 –12.0V ≤ VCANL ≤ +12.0V
–12.0V ≤ VCANH ≤ +12.0V;请参阅 图 7-5 和 表 8-3
1.15 8 V
VDIFF_RX(R_INACT) 接收器隐性状态差分输入电压范围,总线偏置未激活 -3 0.4 V
VCM_NORM 共模范围:正常模式 -12 12 V
VCM_STBY 共模范围:待机模式 -12 12 V
ILKG(OFF) 断电(未供电)时的总线输入漏电流 CANH = CANL = 5V,VCAN = VSUP 使用 0Ω 和 47kΩ 电阻器拉至 GND 5 µA
CI 对地输入电容(CANH 或 CANL)      (9) 20 pF
CID 差分输入电容   (9) 10 pF
RDIFF_PAS_REC 处于被动隐性状态期间的差分输入电阻 VCTXD = VCC1,正常模式:–2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V;
–2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V
12 100 kΩ
RSE_CANH
RSE_CANL
被动隐性状态期间的单端输入电阻 –2.0V ≤ VCANH ≤ +7.0V
–2.0V ≤ VCANL ≤ +7.0V
6 50 kΩ
mR 输入电阻匹配:[1 – (RIN(CANH) / RIN(CANL))] × 100% VCANH = VCANL = 5.0V -1 1 %
LIN
VOH 高电平输出电压(1) LIN 隐性,LTXD = 高电平,IO = 0mA,VSUP = 5.5V 至 28V 0.85 VSUP
VOL 低电平输出电压(1) LIN 显性,LTXD = 低电平,VSUP = 5.5V 至 28V 0.2 VSUP
VIH 高电平输入电压(1) LIN 隐性,LTXD = 高电平,IO = 0mA,VSUP = 5.5V 至 28V 0.47 0.6 VSUP
VIL 低电平输入电压(1) LIN 显性,LTXD = 低电平,VSUP = 5.5V 至 28V 0.4 0.53 VSUP
VSUP_NON_OP VSUP,其中隐性 LIN 总线的影响 < 5%(ISO/DIS 17987 参数 11) LTXD 和 LRXD 开路,VLIN = 5.5V 至 45V,VCC = 空载 -0.3 40 V
IBUS_LIM 限制电流(ISO/DIS 17987-4 参数 12) LTXD = 0V,VLIN = 18V,VSUP = 18V
 
40 90 200 mA
IBUS_PAS_dom 接收器漏电流,显性(ISO/DIS 17987 参数 13) VLIN = 0V,VSUP = 12V 驱动器关闭/隐性;  -1 mA
IBUS_PAS_rec1 接收器漏电流,隐性(ISO/DIS 17987 参数 14) VLIN ≥ VSUP,5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 驱动器关闭; 20 µA
IBUS_PAS_rec2 接收器漏电流,隐性(ISO/DIS 17987 参数 14) VLIN = VSUP,驱动器关闭; -5 5 µA
IBUS_NO_GND 漏电流,接地失效(ISO/DIS 17987 参数 15) GND = VSUP,VSUP = 12V,0V ≤ VLIN ≤ 28V; -1 1 mA
IBUSrec_NO_GND 泄漏电流,LIN 总线接地失效时处于隐性状态 GND = VSUP,VSUP = 12V = VLIN V; -100 100 µA
IBUS_NO_BAT 漏电流,失电(ISO/DIS 17987 参数 16) 0V ≤ VLIN ≤ 28V,VSUP = GND; 10 µA
VBUSdom 低电平输入电压(ISO/DIS 17987 参数 17) LIN 显性(包括用于唤醒的 LIN 显性);  0.4 VSUP
VBUSrec 高电平输入电压(ISO/DIS 17987 参数 18) LIN 隐性; 0.6 VSUP
VBUS_CNT 接收器中心阈值(ISO/DIS 17987 参数 19) VBUS_CNT = (VIL + VIH)/2; 0.475 0.5 0.525 VSUP
VHYS 迟滞电压(ISO/DIS 17987 参数 20)(2) VHYS = (VIH - VIL);VHYS = (Vth_rec - Vth_dom)(3)  0.07 0.175 VSUP
VSERIAL_DIODE 串行二极管 LIN 终端上拉路径(ISO/DIS 17987 参数 21) 根据设计和表征而定 0.4 0.7 1.0 V
RLIN LIN 上接有到 VSUP 的内部上拉电阻器(ISO/DIS 17987 参数 26) 正常模式和待机模式 27.66 35 48 kΩ
IRSLEEP 连接至 VSUP 的上拉电流源 睡眠模式,VSUP = 14V,LIN = GND -13 -10 -7 µA
CLIN,PIN LIN 引脚的电容 根据设计和表征而定 25 pF
LIMP 输出(漏极开路)
VOL 漏极开路输出电压(低电平有效) 外部上拉;4.5V < V < 28V,ILIMP = – 6mA 0.5 1 V
ILKG(LIMP) 输出电流(未激活) VLIMP = 0V 至 28V -2 2 µA
HSS1、HSS2、HSS3、HSS4(高电压输出)
Rdson HSS 输出的漏源导通电阻 IO = – 60mA 7 12 Ω
Rdson HSS 输出的漏源导通电阻 IO = – 60mA,VHSS = 14V,TA = 25℃ 7 Ω
IOC(HSS) HSS 过流检测限值 VHSS = 14V 150 200 300 mA
IOL(HSS) HSS 导通且电流下降时的开路负载电流检测阈值 VHSS = 14V 0.4 3.0 mA
IOLHYS(HSS) HSS 开路负载电流磁滞 VHSS = 14V 0.05 0.45 1 mA
Ilkg 漏电流 HSS = 0V,睡眠模式 -1 1 µA
tR 输出上升时间 (HSS) 6V ≤ VHSS ≤ 18V,RL = 220Ω,20%/80% 0.45 2.5 V/µs
tF 输出下降时间 (HSS) 6V ≤ VHSS ≤ 18V,RL = 220Ω,80%/20% 0.45 2.5 V/µs
tHSS_on 从 SPI 命令切换到导通的导通延迟 (HSS) VHSS = 14V,ILOAD = 60mA,VOUT = VHSS 的 80% 30 90 µs
tHSS_off 从 SPI 命令切换到关闭的关闭延迟 (HSS) VHSS = 14V,ILOAD = 60mA,VOUT = VHSS 的 20% 30 90 µs
tR_DD_SR0 HSS 在直接驱动模式且启用慢速转换率选项时的输出上升时间 HSS_CNTLx = 1000b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 20% 上升到 80%
1.05 1.3 1.6 V/µs
tF_DD_SR0 HSS 在直接驱动模式且启用慢速转换率选项时的输出下降时间 HSS_CNTLx = 1000b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 80% 上升到 20%
0.95 1.15 1.4 V/µs
tR_DD_SR1 HSS 在直接驱动模式且启用快速转换率选项时的输出上升时间 (HSS) HSS_CNTLx = 1001b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 20% 上升到 80%
2.0 2.4 2.85 V/µs
tF_DD_SR1 HSS 在直接驱动模式且启用快速转换率选项时的输出下降时间 HSS_CNTLx = 1001b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx 从 VHSS 的 80% 上升到 20%
2.0 2.4 2.85 V/µs
tHSSDD_EN_SR0 在配置为直接驱动慢速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到使能的时间 HSS_CNTLx = 1000b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 80%
25 35 42 µs
tHSSDD_DIS_SR0 在配置为直接驱动慢速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到禁用的时间 HSS_CNTLx = 1000b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 20%
35 55 65 µs
tHSSDD_EN_SR1 在配置为直接驱动快速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到使能的时间 HSS_CNTLx = 1001b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 80%
20 30 35 µs
tHSSDD_DIS_SR1 在配置为直接驱动快速转换率选项时,从 WAKE3/DIR 边沿变化到禁用的时间 HSS_CNTLx = 1001b,
VHSS = 13.5V,RL = 2.2kΩ,HSSx = VHSS 的 20%
20 33 38 µs
tOCFLTR 用于过流故障指示的 HSS 过流滤波时间 VHSS = 14V 16 µs
tOLFLTR 用于开路负载故障指示的 HSS 开路负载滤波时间 VHSS = 14V 64 µs
tOCOFF HSS 过流关断时间。如果过流持续时间达到该值,HSS 将被关断 IO(HSS) > IOC(HSS) 250 350 µs
WAKE1、WAKE2、WAKE3 输入终端(高压输入)
VIH 高电平输入电压:睡眠、选择性唤醒或待机模式,WAKE 引脚处于使能状态 (7) 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 0.7 VCC1
寄存器设置 01b 2.5 3.5 V
寄存器设置 10b 3.8 5 V
寄存器设置 11b 5.6 7 V
VIL 低电平输入电压:睡眠、选择性唤醒或待机模式,WAKE 引脚处于使能状态 (7) 寄存器设置为 00b,基于 VCC1 0.3 VCC1
寄存器设置 01b 1.5 2.8 V
寄存器设置 10b 3.0 4.2 V
寄存器设置 11b 5 6.3 V
IIL 低电平输入电流(8) WAKE = 1V 1.2 2.2 µA
ILKG 启用 Vbat 监测时的泄漏电流 VWAKE1 = 4V - 28V  2 4 µA
RDSON 启用 Vbat 监测时 Vbat 开关的导通电阻 VWAKE1 = 4V - 28V,开关电流 = 500µA 155 400 Ω
tWAKE 在待机或睡眠模式下,WAKE 引脚唤醒沿触发的唤醒保持时间(静态检测)。 请参阅图 8-32 和图 8-33 140 µs
tWAKE_INVALID 在待机或睡眠模式下,WAKE 引脚短于该时长的脉冲将在静态检测中被滤除。 请参阅图 8-32 和图 8-33 10 µs
SW 输入终端
VIH 高电平输入电压:SW VCC1 存在 0.7 VCC1
VIL 低电平输入电压:SW VCC1 存在 0.3 VCC1
VIHSWINT 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 缺失时的 SW 引脚高电平输入电压 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下缺失 1.2 V
VILSWINT 用于睡眠或失效防护模式的 VCC1 缺失时的 SW 低电平输入电压 寄存器 8'h0E[1] = 1 和/或 8'h0E[2] = 1 且 VCC1 在睡眠或失效防护模式下缺失 0.4 V
IIHSWINT-PD VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(高电平有效) VCC1 关闭,启用内部下拉,Vin = 1.5V 18 32 µA
IILSWINT-PD VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(高电平有效) VCC1 关闭,启用内部下拉,Vin = 0V -1 1 µA
IIHSWINT-PU VCC1 关闭时 SW 引脚的高电平输入泄漏电流(低电平有效) VCC1 关闭,启用内部上拉,Vin = 1.5V -60 -20 µA
IILSWINT-PU VCC1 关闭时 SW 引脚的低电平输入泄漏电流(低电平有效) VCC1 关闭,启用内部上拉 Vin = 0V -85 -35 µA
IIH 高电平输入泄漏电流(SW 上拉) 输入 = VCC1 ± 2% -1 1 µA
IIL 低电平输入泄漏电流(SW 上拉) 输入 = 0V,VCC1 ± 2% -140 -2 µA
IIH 高电平输入泄漏电流(SW 下拉) 输入 = VCC1 ± 2% 15 140 µA
IIL 低电平输入泄漏电流(SW 下拉) 输入 = 0V,VCC1 ± 2% -1 1 µA
Rpu 上拉电阻器(SW 引脚) SW 引脚配置了上拉电阻器(SW 引脚已配置为低电平有效) 40 60 80 kΩ
Rpd 下拉电阻器(SW 引脚) SW 引脚配置了下拉电阻(SW 引脚已配置为高电平有效) 40 60 80 kΩ
ILKG(OFF) 未供电时的漏电流 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V;TJ = –40 至 85℃ -1 0 1 µA
SDI、SCK、nCS、CTXD、LTXD 输入终端
VIH 高电平输入电压 0.7 VCC1
VIL 低电平输入电压 0.3 VCC1
IIH 高电平输入泄漏电流(内部上拉) 输入 = VCC1 ± 2% -1 1 µA
IIH 高电平输入泄漏电流(内部下拉) 输入 = VCC1 ± 2% 15 140 µA
IIL 低电平输入泄漏电流(内部上拉) 输入 = 0V,VCC1 ± 2% -140 -2 µA
IIL 低电平输入泄漏电流(内部下拉) 输入 = 0V,VCC1 ± 2% -1 1 µA
CIN 输入电容 20MHz 时 2 10 pF
ILKG(OFF) 未供电时的漏电流 输入 = 5.5V,VCC1 = VSUP = 0V;TJ -40 至 85℃ -1 0 1 µA
Rpd 下拉电阻器(SDI、SCK 和 SW 引脚) 如果相应地进行了配置,这些引脚将具有下拉电阻器。 40 60 80 kΩ
Rpu 上拉电阻器(SDI、SCK、nCS、SW、CTXD 和 LTXD 引脚) 如果相应地进行了配置,SDI、SCK 和 SW 引脚将具有上拉电阻器。  nCS、CTXD 和 LTXD 始终具有上拉电阻器。 40 60 80 kΩ
CRXD、LRXD、SDO、GFO、nINT 输出终端
VOH 高电平输出电压 IOH = -2mA 0.8 VCC1
VOL 低电平输出电压 IOL = 2mA 0.2 VCC1
ILKG(OFF) 未供电时的漏电流 VSUP = 0V;VCC1 = 0V;VO = 0V 至 VCC1 输出电平,可为 3.3V 或 5V -5 5 µA
nRST 终端(输入/输出)
VIH 高电平输入切换阈值电压 基于内部电压 2.1 V
VIL 低电平输入切换阈值电压 基于内部电压 0.8 V
IOL 低电平输出电流,漏极开路 nRST = 0.4V 1.5   mA
ILKG 漏电流,高电平 nRST = VCC1 -5   5 µA
RPU 上拉电阻(输出已上拉至 VCC1) 10 30 50 kΩ
LIN 占空比
D1 占空比 1(ISO/DIS 17987 参数 27 和 J2602 正常电池)(4)(5) THREC(MAX) = 0.744 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 50/52µs,D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.396
D2 占空比 2(ISO/DIS 17987 参数 28 和 J2602 正常电池)(4)(5) THREC(MIN) = 0.422 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 50/52µs,D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.581
D3 占空比 3(ISO/DIS 17987 参数 29 和 J2602 正常电池)(4)(5) THREC(MAX) = 0.778 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.417
D4 占空比 4(ISO/DIS 17987 参数 30 和 J2602 正常电池)(4)(5) THREC(MMIN) = 0.389 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.59
D1LB J2602 低电量时的
占空比 1 (5)(6)
THREC(MAX) = 0.665 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.499 x VSUP,VSUP = 5.5V 至 7V,tBIT = 50/52µs,D1LB = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.396
D2LB J2602 低电量时
的占空比 2(5)(6)
THREC(MIN) = 0.496 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.361 x VSUP,VSUP = 6.1V 至 7.6V,tBIT = 50/52µs,D2LB = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.581
D3LB J2602 低电量时的
占空比 3 (5)(6)
THREC(MAX) = 0.665 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.499 x VSUP,VSUP = 5.5V 至 7V,tBIT = 96µs,D3LB = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.417
D4LB J2602 低电量时的
占空比 4 (5)(6)
THREC(MIN) = 0.496 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.361 x VSUP,VSUP = 6.1V 至 7.6V,tBIT = 96µs,D4LB = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 0.59
Tr-d max tREC(MAX) - tDOM(MIN)(5) THREC(MAX) = 0.744 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 52µs (19.231kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 10.8 µs
Td-r max tDOM(MAX) - tREC(MIN)(5) THREC(MIN) = 0.422 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 52µs (19.231kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 8.4 µs
Tr-d max tREC(MAX) - tDOM(MIN)(5) THREC(MAX) = 0.778 x VSUP,THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP,VSUP = 7V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 15.9 µs
Td-r max tDOM(MAX) - tREC(MIN)(5) THREC(MIN) = 0.389 x VSUP,THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP,VSUP = 7.6V 至 18V,tBIT = 96µs (10.4kbps),(请参阅 图 7-13、图 7-14) 17.28 µs
SAE J2602 负载包括:命令者:5.5nF;4kΩ,对于响应器:5.5nF;875Ω
VHYS 针对 ISO 17987 和 SAE J2602-1 定义。
VHYS = (Vth_rec - Vth_dom),其中 Vth_rec 和 Vth_dom 是来自 VBUSrec 和 VBUSdom 的实际电压值
ISO 17987 负载包括 1nF;1kΩ/6.8nF;660Ω/10nF;500Ω;tBIT 值为 50μs 和 96μs
SAE J2602 负载包括:命令者:5.5nF;4kΩ/889pF;20kΩ;对于响应器:5.5nF;875Ω/889pF;900Ω;具有 52μs 和 96μs 的 tBIT 值
ISO 17987 没有低电池规格。使用 ISO 17987 负载时,50μs 和 96μs 的 tBIT 值包含这些低电池占空比参数
对于 WAKE1,选择使用寄存器 8'h12[1:0];对于 WAKE2,选择寄存器 8'h2B[5:4];对于 WAKE3,选择寄存器 8'h2B[1:0]
基于 WAKEx 引脚设置 11b 的电流
取决于具体的设计和特性