ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-27 展示了 WD_CONFIG_1,表 9-28 中对此进行了介绍。
返回表 9-1。
看门狗配置寄存器。
位 0 至位 7 会保存到 EEPROM(如果使用)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_CONFIG | WD_PRE | WD_SLP_EN | WD_STBY_TYPE | WD_LW_SEL | |||
| R/W-10b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-10b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | WD_CONFIG | R/W | 10b | 看门狗配置 00b = 禁用 01b = 超时 10b = 窗口 11b = Q&A |
| 5-4 | WD_PRE | R/W | 00b | 看门狗预分频器 00b = 因数 1 01b = 因数 2 10b = 因数 3 11b = 因数 4 |
| 3 | WD_SLP_EN | R/W | 0b | 在睡眠模式下启用超时 WD 0b = 禁用(默认值) 1b = 启用 |
| 2 | WD_STBY_TYPE | R/W | 0b | 待机模式下的看门狗类型选择 0b = 超时(如果启用) 1b = 基于 WD_CONFIG 0x13[7:6] |
| 1-0 | WD_LW_SEL | R/W | 10b | 选择看门狗长窗口的持续时间 00b = 150ms 01b = 300ms 10b = 600ms(默认值) 11b = 1000ms |