ZHCSZ82B November   2024  – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  IEC ESD 等级
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VCC1 稳压器
      3. 8.3.3  VCC2 稳压器
        1. 8.3.3.1 VCC2 电池短路保护
      4. 8.3.4  nRST 引脚
      5. 8.3.5  VEXCC 稳压器
      6. 8.3.6  CAN FD 收发器
        1. 8.3.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.3.6.2 CAN 总线偏置
      7. 8.3.7  LIN 收发器
        1. 8.3.7.1 LIN 发送器特性
        2. 8.3.7.2 LIN 接收器特性
        3. 8.3.7.3 LIN 端接
      8. 8.3.8  GND
      9. 8.3.9  LIMP 引脚
      10. 8.3.10 高侧开关 (HSS1 - HSS4)
      11. 8.3.11 WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚
        1. 8.3.11.1 WAKE 引脚备用配置
          1. 8.3.11.1.1 VBAT 监测
            1. 8.3.11.1.1.1 正常模式下 WAKE1_SENSE/OV_WAKE12SW_DIS 和 HSS4 之间的交互
          2. 8.3.11.1.2 直接驱动
      12. 8.3.12 SDO 引脚
      13. 8.3.13 nCS 引脚
      14. 8.3.14 SCK 引脚
      15. 8.3.15 SDI 引脚
      16. 8.3.16 中断功能 (nINT)
      17. 8.3.17 SW 引脚
      18. 8.3.18 GFO 引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 初始化模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
      4. 8.4.4 重启模式
      5. 8.4.5 失效防护模式
        1. 8.4.5.1 SBC 故障
        2. 8.4.5.2 CAN 收发器故障
        3. 8.4.5.3 LIN 收发器故障( TCAN2847x-Q1)
      6. 8.4.6 睡眠模式
      7. 8.4.7 唤醒功能
        1. 8.4.7.1 在睡眠模式下使用 CRXD 请求 (BWRR) 进行 CAN 总线唤醒
        2. 8.4.7.2 LIN 总线唤醒
        3. 8.4.7.3 通过 WAKE 输入终端实现本地唤醒 (LWU)
          1. 8.4.7.3.1 静态唤醒
          2. 8.4.7.3.2 循环检测唤醒
        4. 8.4.7.4 循环唤醒
        5. 8.4.7.5 睡眠模式下的直接驱动
        6. 8.4.7.6 选择性唤醒
          1. 8.4.7.6.1 选择性唤醒模式
          2. 8.4.7.6.2 帧检测
          3. 8.4.7.6.3 唤醒帧 (WUF) 验证
          4. 8.4.7.6.4 WUF ID 验证
          5. 8.4.7.6.5 WUF DLC 验证
          6. 8.4.7.6.6 WUF 数据验证
          7. 8.4.7.6.7 帧错误计数器
          8. 8.4.7.6.8 CAN FD 帧容差
          9. 8.4.7.6.9 8Mbps 滤波
      8. 8.4.8 保护特性
        1. 8.4.8.1  失效防护特性
          1. 8.4.8.1.1 使用睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.8.2  器件复位
        3. 8.4.8.3  悬空端子
        4. 8.4.8.4  TXD 显性超时 (DTO)
        5. 8.4.8.5  LIN 总线卡在显性状态系统故障:错误唤醒锁定
        6. 8.4.8.6  CAN 总线短路电流限制
        7. 8.4.8.7  热关断
        8. 8.4.8.8  欠压和过压锁定与未供电器件
          1. 8.4.8.8.1 欠压
            1. 8.4.8.8.1.1 VSUP 和 VHSS 欠压
            2. 8.4.8.8.1.2 VCC1 欠压
            3. 8.4.8.8.1.3 VCC2 和 VEXCC 欠压
            4. 8.4.8.8.1.4 VCAN 欠压
          2. 8.4.8.8.2 VCC1、VCC2 和 VEXCC 过压
          3. 8.4.8.8.3 VCC1、VCC2 和 VEXCC 短路
        9. 8.4.8.9  看门狗
          1. 8.4.8.9.1 看门狗错误计数器和操作
          2. 8.4.8.9.2 看门狗 SPI 编程
            1. 8.4.8.9.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
              1. 8.4.8.9.2.1.1 SPI 两字节模式下的看门狗配置
          3. 8.4.8.9.3 看门狗计时
          4. 8.4.8.9.4 问答看门狗
            1. 8.4.8.9.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.8.9.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.8.9.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.8.9.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.8.9.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.8.9.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.8.9.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.8.9.4.4.2 执行问答序列的示例
        10. 8.4.8.10 总线故障检测和通信
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 循环冗余校验
        2. 8.5.1.2 芯片选择非 (nCS):
        3. 8.5.1.3 SPI 时钟输入 (SCK):
        4. 8.5.1.4 SPI 数据输入 (SDI):
        5. 8.5.1.5 SPI 数据输出 (SDO):
      2. 8.5.2 EEPROM
  10. 9 寄存器
    1. 9.1 寄存器
      1. 9.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 00h + 公式)[复位 = xxh]
      2. 9.1.2  REV_ID 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 2Xh]
      3. 9.1.3  SPI_CONFIG 寄存器(地址 = 09h)[复位 = 00h]
      4. 9.1.4  CRC_CNTL 寄存器(地址 = 0Ah)[复位 = 00h]
      5. 9.1.5  CRC_POLY_SET(地址 = 0Bh)[复位 = 00h]
      6. 9.1.6  SBC_CONFIG(地址 = 0Ch)[复位 = 06h]
      7. 9.1.7  VREG_CONFIG1(地址 = 0Dh)[复位 = 80h]
      8. 9.1.8  SBC_CONFIG1 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 01h]
      9. 9.1.9  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 00h]
      10. 9.1.10 CAN_CNTRL_1 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      11. 9.1.11 WAKE_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 00h]
      12. 9.1.12 WAKE_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 02h]
      13. 9.1.13 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 82h]
      14. 9.1.14 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 60h]
      15. 9.1.15 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      16. 9.1.16 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 00h]
      17. 9.1.17 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      18. 9.1.18 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      19. 9.1.19 DEVICE_CONFIG0 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 10h]
      20. 9.1.20 DEVICE_CONFIG1(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      21. 9.1.21 DEVICE_CONFIG2(地址 = 1Bh)[复位 = 00h]
      22. 9.1.22 SWE_TIMER(地址 = 1Ch)[复位 = 28h]
      23. 9.1.23 LIN_CNTL(地址 = 1Dh)[复位 = 20h]
      24. 9.1.24 HSS_CNTL(地址 = 1Eh)[复位 = 00h]
      25. 9.1.25 PWM1_CNTL1(地址 = 1Fh)[复位 = 00h]
      26. 9.1.26 PWM1_CNTL2(地址 = 20h)[复位 = 00h]
      27. 9.1.27 PWM1_CNTL3(地址 = 21h)[复位 = 00h]
      28. 9.1.28 PWM2_CNTL1(地址 = 22h)[复位 = 00h]
      29. 9.1.29 PWM2_CNTL2(地址 = 23h)[复位 = 00h]
      30. 9.1.30 PWM2_CNTL3(地址 = 24h)[复位 = 00h]
      31. 9.1.31 TIMER1_CONFIG(地址 = 25h)[复位 = 00h]
      32. 9.1.32 TIMER2_CONFIG(地址 = 26h)[复位 = 00h]
      33. 9.1.33 RSRT_CNTR(地址 = 28h)[复位 = 40h]
      34. 9.1.34 nRST_CNTL(地址 = 29h)[复位 = 2Ch]
      35. 9.1.35 WAKE_PIN_CONFIG3 寄存器(地址 = 2Ah)[复位 = E0h]
      36. 9.1.36 WAKE_PIN_CONFIG4 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 22h]
      37. 9.1.37 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 0Ah]
      38. 9.1.38 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      39. 9.1.39 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      40. 9.1.40 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      41. 9.1.41 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      42. 9.1.42 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      43. 9.1.43 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      44. 9.1.44 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      45. 9.1.45 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      46. 9.1.46 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      47. 9.1.47 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      48. 9.1.48 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      49. 9.1.49 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      50. 9.1.50 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      51. 9.1.51 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      52. 9.1.52 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      53. 9.1.53 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      54. 9.1.54 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      55. 9.1.55 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      56. 9.1.56 HSS_CNTL2(地址 = 4Dh)[复位 = 00h]
      57. 9.1.57 EEPROM_CONFIG(地址 = 4Eh)[复位 = 00h]
      58. 9.1.58 HSS_CNTL3(地址 = 4Fh)[复位 = 00h]
      59. 9.1.59 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      60. 9.1.60 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      61. 9.1.61 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      62. 9.1.62 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      63. 9.1.63 INT_CANBUS_1 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      64. 9.1.64 INT_7(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      65. 9.1.65 INT_EN_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      66. 9.1.66 INT_EN_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 7Eh]
      67. 9.1.67 INT_EN_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = FEh]
      68. 9.1.68 INT_EN_CANBUS_1 寄存器(地址 = 59h)[复位 = BFh]
      69. 9.1.69 INT_4 寄存器(地址 = 5Ah)[复位 = 00h]
      70. 9.1.70 INT_6 寄存器(地址 = 5Ch)[复位 = 00h]
      71. 9.1.71 INT_EN_4 寄存器(地址 = 5Eh)[复位 = DFh]
      72. 9.1.72 INT_EN_6 寄存器(地址 = 60h)[复位 = FFh]
      73. 9.1.73 INT_EN_7 寄存器(地址 = 62)[复位 = FFh]
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 CAN 总线负载能力、长度和节点数
      2. 10.1.2 CAN 端接
        1. 10.1.2.1 端接
      3. 10.1.3 通道扩展
        1. 10.1.3.1 LIN 通道扩展
        2. 10.1.3.2 CAN FD 通道扩展
      4. 10.1.4 器件欠压信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
        1. 10.2.1.1 LTXD 显性状态超时应用手册
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 CAN 详细设计过程
        2. 10.2.2.2 LIN 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 LIN 收发器物理层标准
      3. 11.1.3 EMC 要求:
      4. 11.1.4 符合性测试要求:
      5. 11.1.5 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

睡眠模式

睡眠模式是器件的节能工作模式。在此模式下,器件可以从 CAN 总线、LIN 总线、WAKEx 引脚或 SW 引脚(如果已编程)唤醒。如果存在 VCC1,则 SPI 可用于更改模式,并且 nRST 为高电平。如果由于故障条件而进入睡眠模式,则 INT_2 寄存器 8'h52[7] (SMS) 设置为 1b。图 8-28 展示了进入和退出睡眠模式的各种方式。

当器件处于睡眠模式时,存在以下状况。

  • 禁用 LIN 总线驱动器,关闭内部 LIN 总线终端(从而在 LIN 对地短路时更大限度地减少功率损耗)。但是,弱电流上拉处于活动状态,防止在与 LIN 总线的外部连接丢失时出现错误的唤醒事件。
  • CAN 总线驱动程序被禁用,内部 CAN 总线终端切换至弱接地。
  • CAN 和 LIN 收发器接收器被禁用。
  • CAN 和 LIN 低功耗唤醒接收器符合编程要求。
  • 唤醒引脚符合编程设置。
  • 如果启用了循环检测,则 HSS4 会定期开启。
  • 如果编程为数字唤醒输入,则 SW 引脚开启。
  • 如果在睡眠模式下启用循环唤醒,器件将唤醒并转换为重启模式,然后在 VCC1 > UVCC1R 时切换为待机模式。如果在长窗口期间未触发看门狗,或故障仍然存在,则器件会切换回睡眠模式。
  • 当 VCC1 配置为在睡眠模式下开启时,请考虑以下情况:
    • 看门狗可作为超时看门狗启用
    • 看门狗故障会导致器件进入重启模式,最后进入待机模式。这也会设置 SME 中断
    • 现在会监测 SBC 故障,这些故障可能导致器件自动更改模式,从而将 INT_2 寄存器 8'h52[0] 处的睡眠模式退出 (SME) 中断设置为 1b
      • 如果启用了失效防护模式,则 TSD、OVCC1 或 VCC1SC 故障会导致器件切换为失效防护模式并关闭 VCC1。
      • 如果禁用了失效防护模式、则 TSD、OVCC1 或 VCC1SC 故障会导致 VCC1 关闭 300ms,然后重新导通。如果故障已清除,器件将切换为重启,最后进入待机模式。
    • 如果发生 UVCC1 事件,则器件会转换到切换至重启模式,最后进入待机模式。这也会设置 SME 中断。
要成功进入睡眠模式,必须满足以下条件:

  • 所有现有的唤醒中断都必须清除
    • 若未能执行操作,会导致使用 SBC 重启进入待机模式,从而立即从 SBC 睡眠模式唤醒。
  • 必须至少有一种唤醒方法可用
    • 如果在进入睡眠模式之前禁用了所有唤醒方法,则器件不会进入睡眠模式并设置 MODE_ERR 中断 8'h5A[3]。
    • 如果 VCC1_CFG = 10b(VCC1 在睡眠模式下关闭)且 WAKEx 引脚阈值设置为基于 VCC1 (WAKEx_LEVEL = 00b),则器件会在进入睡眠模式之前将 CAN 和 LIN 设置为支持唤醒
TCAN2845-Q1 TCAN2847-Q1 睡眠模式图 8-28 睡眠模式