ZHCSZ82B November   2024  – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  IEC ESD 等级
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VCC1 稳压器
      3. 8.3.3  VCC2 稳压器
        1. 8.3.3.1 VCC2 电池短路保护
      4. 8.3.4  nRST 引脚
      5. 8.3.5  VEXCC 稳压器
      6. 8.3.6  CAN FD 收发器
        1. 8.3.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.3.6.2 CAN 总线偏置
      7. 8.3.7  LIN 收发器
        1. 8.3.7.1 LIN 发送器特性
        2. 8.3.7.2 LIN 接收器特性
        3. 8.3.7.3 LIN 端接
      8. 8.3.8  GND
      9. 8.3.9  LIMP 引脚
      10. 8.3.10 高侧开关 (HSS1 - HSS4)
      11. 8.3.11 WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚
        1. 8.3.11.1 WAKE 引脚备用配置
          1. 8.3.11.1.1 VBAT 监测
            1. 8.3.11.1.1.1 正常模式下 WAKE1_SENSE/OV_WAKE12SW_DIS 和 HSS4 之间的交互
          2. 8.3.11.1.2 直接驱动
      12. 8.3.12 SDO 引脚
      13. 8.3.13 nCS 引脚
      14. 8.3.14 SCK 引脚
      15. 8.3.15 SDI 引脚
      16. 8.3.16 中断功能 (nINT)
      17. 8.3.17 SW 引脚
      18. 8.3.18 GFO 引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 初始化模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
      4. 8.4.4 重启模式
      5. 8.4.5 失效防护模式
        1. 8.4.5.1 SBC 故障
        2. 8.4.5.2 CAN 收发器故障
        3. 8.4.5.3 LIN 收发器故障( TCAN2847x-Q1)
      6. 8.4.6 睡眠模式
      7. 8.4.7 唤醒功能
        1. 8.4.7.1 在睡眠模式下使用 CRXD 请求 (BWRR) 进行 CAN 总线唤醒
        2. 8.4.7.2 LIN 总线唤醒
        3. 8.4.7.3 通过 WAKE 输入终端实现本地唤醒 (LWU)
          1. 8.4.7.3.1 静态唤醒
          2. 8.4.7.3.2 循环检测唤醒
        4. 8.4.7.4 循环唤醒
        5. 8.4.7.5 睡眠模式下的直接驱动
        6. 8.4.7.6 选择性唤醒
          1. 8.4.7.6.1 选择性唤醒模式
          2. 8.4.7.6.2 帧检测
          3. 8.4.7.6.3 唤醒帧 (WUF) 验证
          4. 8.4.7.6.4 WUF ID 验证
          5. 8.4.7.6.5 WUF DLC 验证
          6. 8.4.7.6.6 WUF 数据验证
          7. 8.4.7.6.7 帧错误计数器
          8. 8.4.7.6.8 CAN FD 帧容差
          9. 8.4.7.6.9 8Mbps 滤波
      8. 8.4.8 保护特性
        1. 8.4.8.1  失效防护特性
          1. 8.4.8.1.1 使用睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.8.2  器件复位
        3. 8.4.8.3  悬空端子
        4. 8.4.8.4  TXD 显性超时 (DTO)
        5. 8.4.8.5  LIN 总线卡在显性状态系统故障:错误唤醒锁定
        6. 8.4.8.6  CAN 总线短路电流限制
        7. 8.4.8.7  热关断
        8. 8.4.8.8  欠压和过压锁定与未供电器件
          1. 8.4.8.8.1 欠压
            1. 8.4.8.8.1.1 VSUP 和 VHSS 欠压
            2. 8.4.8.8.1.2 VCC1 欠压
            3. 8.4.8.8.1.3 VCC2 和 VEXCC 欠压
            4. 8.4.8.8.1.4 VCAN 欠压
          2. 8.4.8.8.2 VCC1、VCC2 和 VEXCC 过压
          3. 8.4.8.8.3 VCC1、VCC2 和 VEXCC 短路
        9. 8.4.8.9  看门狗
          1. 8.4.8.9.1 看门狗错误计数器和操作
          2. 8.4.8.9.2 看门狗 SPI 编程
            1. 8.4.8.9.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
              1. 8.4.8.9.2.1.1 SPI 两字节模式下的看门狗配置
          3. 8.4.8.9.3 看门狗计时
          4. 8.4.8.9.4 问答看门狗
            1. 8.4.8.9.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.8.9.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.8.9.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.8.9.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.8.9.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.8.9.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.8.9.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.8.9.4.4.2 执行问答序列的示例
        10. 8.4.8.10 总线故障检测和通信
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 循环冗余校验
        2. 8.5.1.2 芯片选择非 (nCS):
        3. 8.5.1.3 SPI 时钟输入 (SCK):
        4. 8.5.1.4 SPI 数据输入 (SDI):
        5. 8.5.1.5 SPI 数据输出 (SDO):
      2. 8.5.2 EEPROM
  10. 9 寄存器
    1. 9.1 寄存器
      1. 9.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 00h + 公式)[复位 = xxh]
      2. 9.1.2  REV_ID 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 2Xh]
      3. 9.1.3  SPI_CONFIG 寄存器(地址 = 09h)[复位 = 00h]
      4. 9.1.4  CRC_CNTL 寄存器(地址 = 0Ah)[复位 = 00h]
      5. 9.1.5  CRC_POLY_SET(地址 = 0Bh)[复位 = 00h]
      6. 9.1.6  SBC_CONFIG(地址 = 0Ch)[复位 = 06h]
      7. 9.1.7  VREG_CONFIG1(地址 = 0Dh)[复位 = 80h]
      8. 9.1.8  SBC_CONFIG1 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 01h]
      9. 9.1.9  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 00h]
      10. 9.1.10 CAN_CNTRL_1 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      11. 9.1.11 WAKE_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 00h]
      12. 9.1.12 WAKE_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 02h]
      13. 9.1.13 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 82h]
      14. 9.1.14 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 60h]
      15. 9.1.15 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      16. 9.1.16 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 00h]
      17. 9.1.17 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      18. 9.1.18 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      19. 9.1.19 DEVICE_CONFIG0 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 10h]
      20. 9.1.20 DEVICE_CONFIG1(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      21. 9.1.21 DEVICE_CONFIG2(地址 = 1Bh)[复位 = 00h]
      22. 9.1.22 SWE_TIMER(地址 = 1Ch)[复位 = 28h]
      23. 9.1.23 LIN_CNTL(地址 = 1Dh)[复位 = 20h]
      24. 9.1.24 HSS_CNTL(地址 = 1Eh)[复位 = 00h]
      25. 9.1.25 PWM1_CNTL1(地址 = 1Fh)[复位 = 00h]
      26. 9.1.26 PWM1_CNTL2(地址 = 20h)[复位 = 00h]
      27. 9.1.27 PWM1_CNTL3(地址 = 21h)[复位 = 00h]
      28. 9.1.28 PWM2_CNTL1(地址 = 22h)[复位 = 00h]
      29. 9.1.29 PWM2_CNTL2(地址 = 23h)[复位 = 00h]
      30. 9.1.30 PWM2_CNTL3(地址 = 24h)[复位 = 00h]
      31. 9.1.31 TIMER1_CONFIG(地址 = 25h)[复位 = 00h]
      32. 9.1.32 TIMER2_CONFIG(地址 = 26h)[复位 = 00h]
      33. 9.1.33 RSRT_CNTR(地址 = 28h)[复位 = 40h]
      34. 9.1.34 nRST_CNTL(地址 = 29h)[复位 = 2Ch]
      35. 9.1.35 WAKE_PIN_CONFIG3 寄存器(地址 = 2Ah)[复位 = E0h]
      36. 9.1.36 WAKE_PIN_CONFIG4 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 22h]
      37. 9.1.37 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 0Ah]
      38. 9.1.38 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      39. 9.1.39 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      40. 9.1.40 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      41. 9.1.41 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      42. 9.1.42 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      43. 9.1.43 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      44. 9.1.44 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      45. 9.1.45 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      46. 9.1.46 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      47. 9.1.47 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      48. 9.1.48 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      49. 9.1.49 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      50. 9.1.50 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      51. 9.1.51 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      52. 9.1.52 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      53. 9.1.53 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      54. 9.1.54 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      55. 9.1.55 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      56. 9.1.56 HSS_CNTL2(地址 = 4Dh)[复位 = 00h]
      57. 9.1.57 EEPROM_CONFIG(地址 = 4Eh)[复位 = 00h]
      58. 9.1.58 HSS_CNTL3(地址 = 4Fh)[复位 = 00h]
      59. 9.1.59 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      60. 9.1.60 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      61. 9.1.61 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      62. 9.1.62 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      63. 9.1.63 INT_CANBUS_1 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      64. 9.1.64 INT_7(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      65. 9.1.65 INT_EN_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      66. 9.1.66 INT_EN_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 7Eh]
      67. 9.1.67 INT_EN_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = FEh]
      68. 9.1.68 INT_EN_CANBUS_1 寄存器(地址 = 59h)[复位 = BFh]
      69. 9.1.69 INT_4 寄存器(地址 = 5Ah)[复位 = 00h]
      70. 9.1.70 INT_6 寄存器(地址 = 5Ch)[复位 = 00h]
      71. 9.1.71 INT_EN_4 寄存器(地址 = 5Eh)[复位 = DFh]
      72. 9.1.72 INT_EN_6 寄存器(地址 = 60h)[复位 = FFh]
      73. 9.1.73 INT_EN_7 寄存器(地址 = 62)[复位 = FFh]
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 CAN 总线负载能力、长度和节点数
      2. 10.1.2 CAN 端接
        1. 10.1.2.1 端接
      3. 10.1.3 通道扩展
        1. 10.1.3.1 LIN 通道扩展
        2. 10.1.3.2 CAN FD 通道扩展
      4. 10.1.4 器件欠压信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
        1. 10.2.1.1 LTXD 显性状态超时应用手册
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 CAN 详细设计过程
        2. 10.2.2.2 LIN 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 LIN 收发器物理层标准
      3. 11.1.3 EMC 要求:
      4. 11.1.4 符合性测试要求:
      5. 11.1.5 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电源特性

在建议运行范围内测得(除非另有说明)典型值是在 VSUP = 14V 且 TJ = 25℃ 的条件下指定的
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电池电源输入 (VSUP)
ISUPnormdom 正常模式下的电池电源电流器件,CAN FD 和 LIN 总线处于显性状态的 正常模式;CAN 和 LIN 收发器开启并处于显性状态;LIN 节点上无外部上拉,VEXCC、VCC1 = 导通且空载,VCC2 导通并连接到 VCAN;VSUP = 14V 40 60 mA
ISUPnormrex 正常模式下的电池电源电流器件,CAN FD 和 LIN 总线处于隐性状态的 正常模式;CAN 和 LIN 收发器开启并处于隐性状态;LIN 节点上无外部上拉,VEXCC、VCC1 导通且空载,VCC2 导通并连接到 VCAN;VSUP = 14V 5 7.5 mA
ISUPstbyswo 电池电源电流、待机模式且选择性唤醒功能关闭 待机模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 开启且空载;6.5V ≤ VSUP ≤ 19V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒且总线处于隐性状态;所有 HSS 和 WAKE 引脚均关闭、WD 关闭;长窗口已过期  80 150 µA
ISUPstbyswolp 电池电源电流、低功耗待机模式且选择性唤醒功能关闭 待机模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC2 = 开启并且 VCC1 = 开启且空载;VSUP=14V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒且总线处于隐性状态;所有 HSS 和 WAKE 引脚均关闭、看门狗关闭;Tj ≤ 85℃,长窗口已过期 50 70 µA
ISUPslpswo 电池电源电流、睡眠模式且选择性唤醒功能关闭 睡眠模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 关闭;6.5V ≤ VSUP ≤ 19V;收发器支持唤醒;所有 HSSx 和 WAKEx 均关闭;Tj ≤ 85℃ 35 60 µA
ISUPslpswodr 电池电源电流、睡眠模式且选择性唤醒功能关闭并使用 HSS4 直接驱动 睡眠模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC 和 VCC2 = 关闭;VCC1 = 开启且空载;6.5V ≤ VSUP ≤ 18V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒;通过 WAKE3/DIR 引脚一个 HSSx 每 50ms 开启 120µs;所有其他 HSSx 和 WAKEx 均关闭;TJ ≤ 25℃(2) 50 60 µA
ISUPslpswodr 电池电源电流、睡眠模式且选择性唤醒功能关闭并使用 HSS4 直接驱动 睡眠模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC 和 VCC2 = 关闭;VCC1 = 开启且空载;6.5V ≤ VSUP ≤ 18V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒;通过 WAKE3/DIR 引脚一个 HSSx 每 50ms 开启 120µs;所有其他 HSSx 和 WAKEx 均关闭;TJ ≤ 85℃(3) 60 75 µA
ISUPslpswotrx 电池电源电流、睡眠模式且选择性唤醒功能、LDO 和收发器关闭 睡眠模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 关闭;6.5V ≤ VSUP ≤ 19V;收发器关闭;所有 HSSx 均关闭;一个 WAKE 引脚启用并且接地或悬空;TJ ≤ 85℃ 18 42 µA
VSUP(PU)R 电源开启检测(4) VSUP 上升;请参阅图 7-18 3.1 3.4 3.7 V
VSUP(PU)F 电源关闭检测(4) VSUP 下降;请参阅图 10-8 和图 10-9 2.7 3 3.3 V
VSUP(PU)HYS 电源关闭检测迟滞(4) 50 550 mV
UVSUP5R 电源欠压恢复 VSUP 上升;请参阅图 7-18、图 10-8 和图 10-9 4.9 5.5 V
UVSUP5F 电源欠压检测 VSUP 下降;请参阅图 10-8 和图 10-9 4.5 5.1 V
UVSUP5HYS 电源欠压检测迟滞 200 600 mV
UVSUP33R 电源欠压恢复 VSUP 上升;请参阅图 7-18、图 10-8 和图 10-9 3.7 4.4 V
UVSUP33F 电源欠压检测 VSUP 下降;请参阅图 10-8 和图 10-9 3.55 4.25 V
UVSUP33HYS 电源欠压检测迟滞 50 300 mV
功能的增量电流消耗
ISUPslpswoact 电池电源电流、睡眠模式且选择性唤醒功能开启,并且 CAN 总线上发生 WUP - 总线处于工作状态(4) 启用选择性唤醒功能且总线处于工作状态时的额外电流;VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 关闭;LIN 处于支持唤醒或关闭状态 480 550 µA
ISUPHSSNOLOAD 每个 HSS 的增量电池电源电流。(3)  一个 HSS = 开启且空载,另一个 HSS 关闭,TJ ≤ 85℃ 35 60 µA
ISUPCANBIAS CAN 输出处于自动偏置时(在 tSILENCE 结束期之前)的额外电流消耗 tSILENCE 结束之前的睡眠或待机模式 VSUP = 14V;TJ ≤ 85℃  65 75 µA
ISUPWD 为启用窗口或 Q&A 看门狗时的增量电池电源电流 待机模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC2 = 开启并且 VCC1 = 开启且空载;VSUP 为 14V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒且总线处于隐性状态;所有 HSS 和 WAKE 引脚均关闭、看门狗启用(窗口、Q&A),Tj ≤ 85℃ 45 55 µA
ISUPWDTO 启用超时看门狗时的增量电池电源电流。 待机模式;选择性唤醒功能关闭;VEXCC、VCC2 = 开启并且 VCC1 = 开启且空载;VSUP 为 14V;CAN 和 LIN 收发器支持唤醒且总线处于隐性状态;所有 HSS 和 WAKE 引脚均关闭、看门狗启用(超时),Tj ≤ 85℃ 2 2.5 µA
ISUPwake 启用后每个 WAKEx 引脚的增量电池电源电流 WAKEx 引脚启用,VSUP=14V,TJ ≤ 85℃ 1 2 µA
ISUPCS-WK 在睡眠模式下启用循环检测唤醒功能时的增量电池电流 睡眠模式;循环检测唤醒功能启用,VSUP=14V,TJ≤ 85℃,TIMERx 导通宽度= 1ms,周期 = 100ms 5 8 µA
IEXCCslp 启用 VEXCC 时的增量电池电源电流消耗 睡眠模式;VEXCC 在独立配置中启用且空载;包括流入 VSUP、VEXMON、VEXCTRL 和 VEXCC 引脚的电流。TJ ≤ 85℃ 40 60 µA
VHSS
IHSSNOLOAD 每个已开启 HSS 的额外电流消耗(3) 对于每个开启的 HSS,HSS 输出端上无负载 100 140 µA
UVHSSR 高侧开关电源欠压恢复 VHSS 上升 4.6 4.9 V
UVHSSF 高侧开关电源欠压检测;如果 HSS_UV_SD_DIS = 0b,则高侧开关会关断 VHSS 下降 4.4 4.7 V
UVHSSHYS 高侧开关电源欠压检测迟滞 100 mV
OVHSSR VHSS 过压上升阈值;如果 HSS_OV_SD_DIS = 0b,高侧开关会关断 VHSS 上升 20 22 V
OVHSSF VHSS 过压下降阈值;VHSS 必须低于此阈值才能再次启用高侧开关  VHSS 下降 18.8 21.2 V
OVHSSHYS VHSS 过压阈值迟滞 800 1200 mV
VCC1 稳压器
VCC15 经调节的输出 VSUP = 5.5V 至 28V,ICC1 = 1 至 250mA 4.9 5 5.1 V
VCC133 经调节的输出 VSUP = 5.5V 至 28V,ICC1 = 1 至 250mA 3.234 3.3 3.366 V
ICC1SINK VCC1 电流灌入能力 VSUP = 14V 且寄存器 8'h0D[3] = 0b -17 -11 -7 µA
VSUP = 14V 且寄存器 8'h0D[3] = 1b -155 -112 -75 µA
ICC1LIM VCC1 = 输出电流限制 VCC1 短接至地 300 750 mA
UVCC15RPR VCC1 欠压恢复阈值预警 VCC1 上升 4.65 4.9 V
UVCC15FPR VCC1 欠压检测阈值预警 VCC1 下降 4.55 4.8 V
UVCC15PRHYS 欠压预警 5V LDO 迟滞 70 130 mV
UVCC15R1 VCC1 欠压恢复阈值 1 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 00b 4.60 4.85 V
UVCC15F1 VCC1 欠压检测阈值 1 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 00b 4.50 4.75 V
UVCC15R2 VCC1 欠压恢复阈值 2 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 01b 3.85 4.15 V
UVCC15F2 VCC1 欠压检测阈值 2 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 01b 3.75 4.05 V
UVCC15R3 VCC1 欠压恢复阈值 3 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 10b 3.25 3.55 V
UVCC15F3 VCC1 欠压检测阈值 3 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 10b 3.15 3.45 V
UVCC15R4 VCC1 欠压恢复阈值 4 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  4.6 4.85 V
UVCC15F4 VCC1 欠压检测阈值 4 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  3.375 3.675 V
UVCC15HYS4 欠压检测 5V LDO 迟滞,阈值 1-3 寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  1200 mV
UVCC15HYS 欠压检测 5V LDO 迟滞,阈值 1-3 寄存器 8'h0E[4:3] = 00b、01b 或 10b  50 150 mV
UVCC133RPR VCC1 欠压恢复阈值预警 VCC1 上升 3.1 3.28 V
UVCC133FPR VCC1 欠压检测阈值预警 VCC1 下降 3 3.2 V
UVCC133PRHYS 欠压预警 3.3V LDO 迟滞 60 120 mV
UVCC133R1 VCC1 欠压恢复阈值 1 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 00b 3 3.2 V
UVCC133F1 VCC1 欠压检测阈值 1 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 00b 2.95 3.15 V
UVCC133R2 VCC1 欠压恢复阈值 2 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 01b 2.55 2.75 V
UVCC133F2 VCC1 欠压检测阈值 2 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 01b 2.5 2.7 V
UVCC133R3 VCC1 欠压恢复阈值 3 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 10b 2.25 2.45 V
UVCC133F3 VCC1 欠压检测阈值 3 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 10b 2.2 2.4 V
UVCC133R4 VCC1 欠压恢复阈值 4 VCC1 上升,寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  3 3.2 V
UVCC133F4 VCC1 欠压检测阈值 4 VCC1 下降,寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  2.2 2.4 V
UVCC133HYS4 欠压检测 3.3V LDO 迟滞,阈值 4 寄存器 8'h0E[4:3] = 11b  800 mV
UVCC133HYS 欠压检测 3.3V LDO 迟滞,阈值 1-3  寄存器 8'h0E[4:3] = 00b、01b 或 10b  30 80 mV
OVCC15R1 进入睡眠模式或失效防护模式的过压 5V VCC 阈值 斜升,寄存器 8'h0C[7] = 0b 5.25 5.5 V
OVCC15F1 过压 5V VCC1 阈值 斜降,寄存器 8'h0C[7] = 0b 5.15 5.4 V
OVCC15R2 进入睡眠模式或失效防护模式的过压 5V VCC1 阈值  斜升,寄存器 8'h0C[7] = 1b 5.47 5.73 V
OVCC15F2 过压 5V VCC1 阈值  斜降,寄存器 8'h0C[7] = 1b 5.37 5.63 V
OVCC15HYS 过压 5V VCC 阈值迟滞 50 150 mV
OVCC133R1 进入睡眠模式或失效防护模式的过压 3.3V VCC1 阈值 斜升,寄存器 8'h0C[7] = 0b 3.45 3.6 V
OVCC133F1 过压 3.3V VCC1 阈值 斜降,寄存器 8'h0C[7] = 0b 3.4 3.55 V
OVCC133R2 过压 3.3V VCC1 阈值 斜升,寄存器 8'h0C[7] = 1b 3.6 3.8 V
OVCC133F2 进入睡眠模式或失效防护模式的过压 3.3V VCC1 阈值 斜降,寄存器 8'h0C[7] = 1b 3.5 3.7 V
OVCC133HYS1 过压 3.3V VCC 阈值迟滞  OVCC1_SEL 寄存器 8'h0C[7] = 0b 30 50 80 mV
OVCC133HYS2 过压 3.3V VCC 阈值迟滞 OVCC1_SEL 寄存器 8'h0C[7] = 1b 70 105 140 mV
VCC15SC 5V LDO 进入睡眠模式或失效防护模式的 VCC1 短路阈值 VSUP ≥ VSUP(PU) 1.7 2.3 V
VCC133SC 3.3V LDO 进入睡眠模式或失效防护模式的 VCC1 短路阈值 VSUP ≥ VSUP(PU) 1.22 1.26 V
V5DROP1VCC1 压降电压(VCC1=5V 配置) VSUP = 3.5V,ICC1 = 50mA 500 mV
V5DROP2VCC1 压降电压(VCC1=5V 配置) VSUP = 5V,ICC1 = 150mA 500 mV
V33DROP1VCC1 压降电压(VCC1=3.3V 配置) VSUP = 3.5V,ICC1 = 50mA 500 mV
VCC2 稳压器
VCC2nom 正常运行稳压输出 VSUP = 14V,ICC2 = 5 至 200mA 4.9 5 5.1 V
VCC2red 降压运行稳压输出 VSUP = 8V 至 18V;ICC2 = 10µA - 5mA;Tj = 25℃ - 125℃ 4.95 5 5.05 V
ICC2LIM VCC2 = 输出电流限制 VCC2 = 2.5V 250 650 mA
UVCC2R 欠压恢复 VCC2 VCC2 上升 4.6 4.9 V
UVCC2F 欠压检测 VCC2 VCC2 下降 4.5 4.75 V
UVCC2HYS 欠压检测 VCC2 迟滞 70 175 mV
OVCC2R 过压 VCC2 LDO 阈值  斜升 5.37 5.63 V
OVCC2F 过压 VCC2 LDO 阈值 斜降 5.2 5.5 V
OVCC2HYS 过压 VCC2 LDO 阈值迟滞 70 175 mV
VCC2SC VCC2 LDO 短路阈值 VSUP ≥ VSUP(PU) 1.7 2.3 V
V5DROP1VCC2 压降电压(5V LDO 输出,VCC2) VSUP = 3.5V,ICC2 = 50mA 500 mV
V5DROP2VCC2 压降电压(5V LDO 输出,VCC2) VSUP = 5V,ICC2 = 30mA 500 mV
VEXCC 稳压器
VEXCC18 支持 1.8V PNP 输出电压 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
1.764 1.8 1.836 V
VEXCC25 支持 2.5V PNP 输出电压 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
2.45 2.5 2.55 V
VEXCC33 支持 3.3V PNP 输出电压 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
3.234 3.3 3.366 V
VEXCC5 支持 5V PNP 输出电压 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
4.9 5 5.1 V
VEXCCACC PNP 输出电压精度 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
-2 2 %
UVEXCCR VEXCC 退出欠压事件 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 0.87 0.9 0.93 VEXCC
UVEXCCF VEXCC 进入欠压事件 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 0.81 0.85 0.89 VEXCC
UVEXCCHSY VEXCC 进入欠压迟滞 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V  30 350 mV
OVEXCCR VEXCC 进入过压事件 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.12 1.15 1.18 VEXCC
OVEXCCF VEXCC 退出过压事件 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.07 1.1 1.13 VEXCC
OVEXCCHYS VEXCC 退出过压迟滞 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 45 300 mV
VEXCCSC18 VEXCC 短路检测 1.8V 和 2.5V 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.1 1.26 V
VEXCCSC VEXCC 短路检测 3.3V 和 5V 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.7 2.3 V
IVEXCC VEXCC 上的输入电流 VEXCC = 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 3 10 µA
VVEXCTRL 外部 PNP 基极引脚上的电压输出 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 28 V
IVEXCTRL 外部 PNP 的基极引脚上的驱动电流 VVEXCTRL = 13.5V 20 40 60 mA
IVEXCTRLLKG 基极引脚 VEXCTRL 上的漏电流 VVEXCTRL = 13.5V;Tj = 25℃ 5 µA
IVEXMON VEXMON 引脚输入电流 VEXMON = VSUP 0 3 10 µA
IVEXMONLKG VEXMON 引脚输入漏电流(外部 PNP 禁用) VEXMON = VSUP;Tj = 25℃ 5 µA
VSHUNTTH 输出电流分流电压阈值(1) 0.15 0.44 V
tRLINC-3P3V 电流增加调节反应时间

VEXCC = 3.3V 至 0V,最大 IVEXCTRL = 20mA,请参阅图 8-8 20 µs
tRLDEC-3P3V 电流减小调节反应时间 VEXCC = 0V 至 3.3V,最大 IVEXCTRL = 20mA,请参阅图 8-8 5 µs
tRLINC-5V 电流增加调节反应时间 VEXCC = 5V 至 0V;最大 IVEXCTRL = 20mA,请参阅图 8-8 20 µs
tRLDEC-5V 电流减小调节反应时间 VEXCC = 0V 至 5V;最大 IVEXCTRL = 20mA,请参阅图 8-8 5 µs
比率ICC3/ICC1 负载共享比 ICC3:ICC1 6.0V ≤ VSUP ≤ 28V;
SBC 正常模式;900mΩ
分流电阻器的 LS 比和 300mA 总负载电流
1.4 2 2.6
比率ICC3/ICC1 负载共享比 ICC3:ICC1 6.0V ≤ VSUP ≤ 28V;
SBC 正常模式;4.3Ω
分流电阻器的 LS 比和 300mA 总负载电流
0.7 1 1.3
VCAN 电源输入
IVCAN 电源电流 正常模式:隐性,VTXD = VCC1 、VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 开启且空载 3 5 mA
正常模式:显性,VTXD = 0V,RL = 60Ω 且 CL = 开路,典型总线负载,VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 开启且空载 60 mA
正常模式:显性,VTXD = 0V,RL = 50Ω 且 CL = 开路,高总线负载,VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 开启且空载 65 mA
正常模式:显性且总线故障,VTXD = 0V,CANH = -25V,RL 和 CL = 开路,VEXCC、VCC1 和 VCC2 = 开启且空载 100 mA
UVCANR 电源欠压恢复 VCAN 上升 4.6 4.85 V
UVCANF 电源欠压检测 VCAN 下降 4.5 4.75 V
UVCANHYS VCAN 电源欠压检测迟滞 50 100 150 mV
电流限制开始工作且仅当将 VEXCC 配置为独立配置时才有效的阈值
使用直接驱动导通的每个额外 HSS 都会消耗额外的电流
添加 IHSSNOLOAD和 ISUPHSS 来确定总电池电流消耗。
根据设计指定