ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-134 展示了 INT_EN_3,表 9-135 中对此进行了介绍。
返回表 9-1。
INT_3 的中断屏蔽
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIERR_EN | SWERR_EN | FSM_EN | CRCERR_EN | VCC1SC_EN | RSRT_CNT_EN | TSD_CAN_LIN_EN | RSVD |
| R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R-1b | R-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SPIERR_ENABLE | R/W | 1b | SPI 错误中断屏蔽 |
| 6 | SWERR_ENABLE | R/W | 1b | 选择性唤醒错误中断屏蔽 |
| 5 | FSM_ENABLE | R/W | 1b | 失效防护模式中断屏蔽 |
| 4 | CRCERR_EN | R/W | 1b | SPI CRC 错误中断屏蔽 |
| 3 | VCC1SC_EN | R/W | 1b | VCC1 短路中断屏蔽 |
| 2 | RSRT_CNT_EN | R/W | 1b | 重启计数器超过编程的计数屏蔽 |
| 1 | TSD_CAN_LIN_EN | R/W | 1b | VCC2、CAN 和 LIN 收发器热关断屏蔽 |
| 0 | RSVD | R | 0b | 保留 |