ZHCSZ82B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
这是器件的中等省电模式。WUF 接收器开启并在内部连接到帧检测逻辑,该逻辑会查找数据表的“帧检测”部分中所述的唤醒帧 (WUF)。在这种状态下,CAN 总线数据不会放在 RXD 引脚上。该器件由来自系统电池的 VSUP 电源供电。
选择性唤醒模式下的有效唤醒源为:
如果发生 WUF 和/或 LWU 事件,则会设置相应唤醒事件标志(CANINT1 和/或 LWU)。此时,会使用 nINT 引脚(如果启用)或通过下拉 RXD 引脚向 MCU 提供中断。
要进入选择性唤醒模式,必须满足以下条件:
如果在转换期间有帧传入,该帧可能会丢失,并且对于额外四个传入 CAN 帧,帧检测可能无法与帧同步。
如果故障状况或 FRAME_OVF 强制器件进入睡眠模式、禁用了失效防护模式,或进入失效防护模式,则将禁用 SW_EN,同时关闭选择性唤醒功能。