ZHCSZ76A November 2025 – December 2025 MSPM0G5187
PRODMIX
引导加载程序 (BSL) 支持进行器件配置以及通过串行接口(例如 UART、I2C 或 USB)对器件存储器进行编程。通过 BSL 对器件存储器和配置的访问受 256 位用户定义的密码保护,如果需要,可以完全禁用器件配置中的 BSL。TI 默认会启用 BSL,以支持将 BSL 用于生产编程。
使用 BSL 时,可能会涉及以下引脚,具体取决于方法:
如果启用,则可通过以下方式调用(启动)BSL:
| 器件信号 | 连接 | BSL 功能 |
|---|---|---|
| BSLRX | UART 所需 | UART 接收信号 (RXD),输入 |
| BSLTX | UART 所需 | UART 发送信号 (TXD),输出 |
| BSLSCL | I2C 所需 | I2C BSL 时钟信号 (SCL) |
| BSLSDA | I2C 所需 | I2C BSL 数据信号 (SDA) |
| BSLUSB_DM | USB 所需 | USB 数据负信号 (D-) |
| BSLUSB_DP | USB 所需 | USB 数据正信号 (D+) |
| BSL_invoke | 可选 | 用于在引导期间启动 BSL 的高电平有效数字输入 |
| NRST | 可选 | 用于触发调用信号复位和后续检查 (BSL_invoke) 的低电平有效复位引脚 |
有关 BSL 功能和命令集的完整说明,请参阅 MSPM0 引导加载程序用户指南。